หัวฉีด เป่าลม. เกลียวใน เกลียวนอก /ตัวเมีย ขึ้นลาย ขึ้นลาย เทอร์มินอลบล็อค ไม่อบอ่อน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • รายการราคาในหน้านี้เป็นข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2023. สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่น/ Part number
  • โปรดระมัดระวังในการดัด โดยอ้างอิงมาตรฐานคร่าว ๆ ของรัศมีความโค้งต่ำสุด คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × 3 เพื่อไม่ให้เกิดโหลดไฟฟ้ากับส่วนที่บัดกรี
  • เนื่องจากบริเวณที่บัดกรีมีโอกาสหลุดได้ง่าย เมื่อดัดหัวฉีด ให้ยึดปลายหัวฉีดไว้และดันด้านที่ติดตั้งเพื่อทำการดัด
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: สามารถเลือกได้จากเกลียวนอก (อบอ่อนหรือไม่อบอ่อน), เกลียวใน (อบอ่อนหรือไม่อบอ่อน), ไอริสขึ้นลาย (อบอ่อน), หรือเทอร์มินัลบล็อก (อบอ่อน)

*ท่อเหล็กอบอ่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.0 ถึง 3.0 สามารถดัดด้วยมือได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4.0 ขึ้นไปไม่สามารถดัดได้)
รัศมีความโค้งต่ำสุดคือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × 3 โปรดระมัดระวังในการดัดเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดกับส่วนที่บัดกรีแข็ง
เนื่องจากบริเวณที่บัดกรีมีโอกาสหลุดได้ง่าย เมื่อดัดหัวฉีด ให้ยึดปลายหัวฉีดไว้และดันด้านที่ติดตั้งเพื่อทำการดัด

◆ แหล่งจ่ายลม: ปั๊มลม ◆ รูปแบบการฉีด: จุด ◆ วัสดุ: SUS304
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 เป็นต้นไป เราจะเพิ่มมาตรฐานขนาดชื่อเรียก

● ชนิดเกลียว (เมื่อขนาดเกลียว = 3, 5 หรือ 6)
(เมื่อขนาดเกลียว = 0.5, 1 หรือ 2)
● ประเภท เทอร์มินอลบล็อค
● ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (เมื่อขนาดเกลียว = 3, 5 หรือ 6)
(เมื่อขนาดเกลียว = 1 หรือ 2)
● ชนิดขึ้นลายไขว้กัน (เมื่อขนาดเกลียว = 5)
(เมื่อขนาดเกลียว = 1)
*ขนาดเกลียว 1: ⌀8, ขนาดเกลียว 2: ⌀10
 เกลียวนอกชนิดมีรูต๊าปเกลียวเทอร์มินอลบล็อคขึ้นลายไขว้กัน[M] วัสดุ[H] ความแข็ง
กระบวนการอบอ่อนไม่มีการอบอ่อนกระบวนการอบอ่อนไม่มีการอบอ่อนกระบวนการอบอ่อน
ยึดอยู่กับที่ LABNZABNZNABNZMABNZMNABTAABNKบอดี้หลัก, ท่อเหล็ก
SUS304
กระบวนการอบอ่อน HV200 หรือต่ำกว่า
ไม่ผ่านกระบวนการอบอ่อน HV250 ถึง 380
แบบตั้งค่าได้ LABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABTALABNX
[ ! ]เนื่องจากส่วนที่บัดกรีมีแนวโน้มที่จะหลุดออกได้ง่าย เมื่อดัดหัวฉีด ให้ยึดปลายหัวฉีดไว้และดันด้านที่ติดตั้งเพื่อดัดหัวฉีด

สเปค/ภาพรวม

[ ! ] ท่อเหล็กอบอ่อนที่มี d = 1.0 ถึง 3.0 สามารถดัดด้วยมือได้ (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อ d = 4.0 ขึ้นไป)
โปรดระมัดระวังในการดัด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานคร่าว ๆ ของรัศมีความโค้งต่ำสุด คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x 3
ท่อเหล็กอบอ่อนมีจำหน่ายสำหรับชนิดตรง
[ ! ] คัตเตอร์อุตสาหกรรมสามารถตัดท่อเหล็กได้โดยการหมุนมัน
[ ! ] ตัวเครื่องอาจเปลี่ยนสีเนื่องจากความร้อนจากงานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน