สายลม Shore A 10ม./20ม (กำหนดความยาวได้ทีละ 0.5 มม.)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายลม ชอร์ A 10ม./20ม (กำหนดความยาวเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.5 มม.)
    สายลม/ท่อลม เหล่านี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสุขาภิบาลอาหารของประเทศญี่ปุ่น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2, 4, 6, 8 และ 9
    ● ความยาว (m.) : 10, 20 และ สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล: น้ำ
    ● วัสดุ : ท่อซิลิโคน
    ● สี : สีขาวน้ำนม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ท่อซิลิโคนนี้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร