(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อเฟล็กซ์ชนิดแรงดันสูง ต้านทานความร้อนและความดันได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
HOSLTR8A-[0.3-5/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSLTR10A-[0.3-5/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSLTR15A-[0.3-5/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSLTR20A-[0.3-5/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSLTR25A-[0.3-5/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท L | ข้อต่อฟิตติ้งโลหะประเภท R | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLEXIBIE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.0 | รูปทรง / รูปทรง B | รูปทรง / รูปทรง B | 6.4 | 25 | 0.3 ~ 5 | ||
- | FLEXIBIE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | รูปทรง / รูปทรง B | รูปทรง / รูปทรง B | 6.4 | 30 | 0.3 ~ 5 | ||
- | FLEXIBIE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.2 | รูปทรง / รูปทรง B | รูปทรง / รูปทรง B | 4.4 | 35 | 0.3 ~ 5 | ||
- | FLEXIBIE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.2 | รูปทรง / รูปทรง B | รูปทรง / รูปทรง B | 3.4 | 40 | 0.3 ~ 5 | ||
- | FLEXIBIE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | รูปทรง / รูปทรง B | รูปทรง / รูปทรง B | 3.4 | 45 | 0.3 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | วัสดุ สายยาง | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | การเสริมแรงท่อโฮส | มี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 280 (ไอน้ำ 150°C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง