ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก/ รุ่นทั่วไป / เกลียวเมตริก/ ประแจปากแบน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2021 จะมีการเพิ่มขนาด 32 A ขึ้นไปเป็น มาตรฐาน และจะจำหน่าย
ดรออิ้งบอกขนาด
| รูปทรง P | รูปทรง C | รูปทรง F | ||
![]() | ![]() | |||
| รูปทรง A | รูปทรง D | รูปทรง G | ||
![]() | ![]() | |||
| รูปทรง W | รูปทรง E | |||
![]() | ||||
[ ! ]T1= เกลียวนอก, T2= เกลียวใน
| รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | การใช้งาน | กระบวนการเตรียมผิว |
| SSGG□ | SGP | ท่อเหล็กสำหรับระบบนิวเมติกส์/วงจรลมที่ใช้กับไอน้ำ/น้ำ/น้ำมัน/แก๊สที่มีแรงดันใช้งานต่ำ | — |
| SSGP□ | SGP (สีขาว) | ท่อเหล็กสำหรับระบายน้ำ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ | ชุบสังกะสี |
| SSUT□ | SUS304TP | ท่อเหล็กทนการกัดกร่อน / ทนอุณหภูมิต่ำ / ทนอุณหภูมิสูง | — |
| SSUTS□ | SUS316TP | — |

หน่วย: มม.
(1) เกลียว ขนาดเกลียว | เกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางเกจวัด | ตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางเกจวัด | ความเผื่อ ของ เกลียว ตัวเมีย แบบขนาน D, D2, และ D1 | ความยาวเกลียวที่มีประสิทธิภาพ (ขั้นต่ำ) | มิติ ของท่อเหล็ก คาร์บอน (อ้างอิง) | |||||||||||
จำนวน เกลียว ใน 25.4 มม. n | พิทช์ P (อ้างอิง) | ความสูงของ เกลียว h | ความกลม r หรือ r′ | เกลียวนอก | เกลียวนอก | เกลียวใน | เกลียวนอก | เกลียวใน | |||||||||
จาก ตำแหน่ง ของ เกจวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ถึงด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ f | พร้อมส่วนเกลียวที่ไม่สมบูรณ์ | ไม่มี ส่วนเกลียว ที่ไม่สมบูรณ์ | |||||||||||||||
จากปลายท่อเหล็ก | ปลายท่อเหล็ก | ||||||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ d2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของโคนฟัน d1 | เกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์ เกลียว | ขนาน ตัวเมีย เกลียว | เทเปอร์ ตัวเมีย เกลียว , ขนาน ตัวเมีย เกลียว | ||||||||||||
ค่าอ้างอิง ความยาว a | ความเผื่อ ใน ทิศทาง ของแกน b | ความเผื่อ ใน ทิศทาง ของแกน c | |||||||||||||||
เกลียวใน | จาก ตำแหน่ง ของไดอัลเกจ เส้นผ่านศูนย์กลาง ไปยัง เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ด้าน ℓ | จากปลายท่อเหล็ก หรือ ปลายข้อต่อท่อเหล็ก หรือ ℓ′ (อ้างอิง) | t(2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | ||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของโคนฟัน D | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ D2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน D1 | |||||||||||||||
| R1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | — | — |
| Rc1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 | ±0.91 | ±1.13 | ±0.071 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 2.0 |
| Rc1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.4 | 11.0 | 6.7 | 13.8 | 2.3 |
| Rc3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 6.35 | ±1.34 | ±1.67 | ±0.104 | 3.7 | 9.7 | 11.4 | 7.0 | 17.3 | 2.3 |
| R1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5.0 | 12.7 | 15.0 | 9.1 | 21.7 | 2.8 |
| R3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 | ±1.81 | ±2.27 | ±0.142 | 5.0 | 14.1 | 16.3 | 10.2 | 27.2 | 2.8 |
| R1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 10.39 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 16.2 | 19.1 | 11.6 | 34 | 3.2 |
| R11/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 12.70 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 42.7 | 3.5 |
| R11/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 12.70 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 6.4 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 48.6 | 3.5 |
| R2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 15.88 | ±2.31 | ±2.89 | ±0.181 | 7.5 | 22.8 | 25.7 | 16.9 | 60.5 | 3.8 |
| R21/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 17.46 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 26.7 | 30.1 | 18.6 | 76.3 | 4.2 |
| R3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 20.64 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 9.2 | 29.8 | 33.3 | 21.1 | 89.1 | 4.2 |
| R4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | 25.40 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 10.4 | 35.8 | 39.3 | 25.9 | 114.3 | 4.5 |
| R5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 139.8 | 4.5 |
| R6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | 28.58 | ±3.46 | ±3.46 | ±0.216 | 11.5 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 165.2 | 5.0 |
(2): เกลียวเรียวคือความยาวตั้งแต่ตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางเกจไปจนถึงด้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า และเกลียวในแบบขนานคือความยาวตั้งแต่ท่อเหล็กหรือ
ปลายข้อต่อท่อเหล็ก
หมายเหตุ: 1. เกลียวจะตั้งฉากกับเส้นแกนกลาง และพิทช์จะถูกวัดตามเส้นแกนกลาง
2. ความยาวเกลียวที่ใช้งานได้คือความยาวของเกลียวที่ถูกตัดเต็ม โดยอาจอนุญาตให้เกลียวช่วงท้ายสุดไม่กี่รอบมีหน้าท่อเหล็กหรือ
หน้าข้อต่อท่อเหลืออยู่ที่ด้านบนได้
แม้ว่าปลายท่อเหล็กหรือปลายข้อต่อท่อจะถูกลบมุม ส่วนนี้ก็ยังคงถูกรวมอยู่ในความยาวเกลียวที่ใช้งานได้
3. หากค่าดังกล่าวไม่ใกล้เคียงกับค่าที่ระบุในตารางนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนที่กำหนดแยกจำหน่าย
(*) ประเภทของเกลียวเทเปอร์สำหรับท่อเหล็กประกอบด้วยเกลียวนอกแบบเทเปอร์ เกลียวในแบบเทเปอร์ และเกลียวในสำหรับเกลียวท่อขนาน
เกลียวในแบบขนานนี้ใช้ร่วมกับเกลียวนอกแบบเทเปอร์ และค่าความเผื่อขนาดจะแตกต่างจากเกลียวในแบบขนานที่ระบุไว้ในมาตรฐาน JIS B 0202
ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม
*ไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิวบนส่วนเกลียวของ SSGP□
*เกลียวนอกจะถูกปิดด้วยเทปซีลก่อนการจัดส่ง
*การขันแน่นเกินไป
อาจทำให้ส่วนเกลียวในเสียรูปได้
พันด้วยเทปซีลเพื่อความแน่นหนาในการปิดอากาศ ขันแน่นด้วยมือก่อน
จากนั้นขันสุดท้ายโดยหมุนเพิ่มประมาณหนึ่งรอบ
อาจมีรอยขีดข่วนหลงเหลือจากกระบวนการทำเกลียว
*เกลียวนอกจะถูกปิดด้วยเทปซีลก่อนการจัดส่ง
*การขันแน่นเกินไป
อาจทำให้ส่วนเกลียวในเสียรูปได้
พันด้วยเทปซีลเพื่อความแน่นหนาในการปิดอากาศ ขันแน่นด้วยมือก่อน
จากนั้นขันสุดท้ายโดยหมุนเพิ่มประมาณหนึ่งรอบ
อาจมีรอยขีดข่วนหลงเหลือจากกระบวนการทำเกลียว