ข้อต่อฟิตติ้งไฮดรอลิค/ ข้อต่องอ / เกลียวนอก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าทุกชิ้นมาพร้อมตาไก่
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก · ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น · เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์ · หลังจากขันแน่นชั่วคราวแล้ว ให้ติดเข้ากับตัว ตัวเครื่อง และเมื่อขัน ฝาเกลียว ให้แน่นแล้ว ให้ขันให้แน่นอีก 3/4 ถึง 1 รอบจากจุดที่การตอบสนองเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพื่อให้การขันแน่นสมบูรณ์

เบอร์ 6-1 / 8-1 / 8 A-3 / 10 A-4 / 15 A-6

อื่น ๆ

ชนิด[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
KTGEตัวเครื่อง, น๊อตตัวเมีย: S25Cไตรวาเลนท์โครเมต
ปลอก: เหล็กกล้าคาร์บอน