เทอร์มินอลบล็อค - ไฮดรอลิก / ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - รู ทรงตัว L

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]· Lock Terminal ที่มี รูทะลุ แนวตั้งและรูด้านบน

    1

    2

    3

    6

    5

    4

    เทอร์มินอลบล็อค - ไฮดรอลิก/นิวเมติกส์, รูทรงตัว L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    เกลียว: JIS B0203 rc (PT)
    [ ! ]สำหรับ BTLAN 6-55N ไม่มีรูติดตั้งที่ตำแหน่ง L/2
    [ ! ] ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความเผื่อ มิติเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 0405 Class m. อย่างไรก็ตาม ไม่รวมความเผื่อมิติ A และ B
    ชนิด[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิวความดันขณะใช้งานสูงสุด
    BTLSNเหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปไตรวาเลนท์โครเมต20.6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า
    BTLSNRSUS304
    BTLANอลูมิเนียมอัลลอย1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า
    BTLANAอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
    [ ! ]BTAN□-55N เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด