แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์ - รูทะลุด้านข้างและแนวตั้ง/ รูทะลุด้านข้าง รูด้านบน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สินค้าที่มีสต๊อกพร้อมส่ง สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน

    ดรออิ้งบอกขนาด

    รูทะลุแนวนอนและแนวตั้ง

    BMIAN
    BMIANA

    1

    2

    3

    6

    5

    4

    แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์, รูทะลุด้านข้าง, รูทะลุแนวตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    เกลียว: JIS B0203 Rc (PT) (แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa ≈ 10 กกf/ซม2หรือน้อยกว่า)
    [ ! ] เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดเป็นไปตาม JIS B 0405 ระดับ m. อย่างไรก็ตาม ไม่รวมค่าความเผื่อของขนาดภายนอก

    รูทะลุด้านข้าง, รูด้านบน

    BMSLN
    BMSLNA

    2

    3

    4

    6

    5

    แมนิโฟลด์บล็อค - ระบบนิวเมติกส์, รูทะลุด้านข้าง, รูทะลุแนวตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    เกลียว: JIS B0203 Rc (PT) (แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa ≈ 10 กกf/ซม2หรือน้อยกว่า)
    [ ! ] เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดเป็นไปตาม JIS B 0405 ระดับ m. อย่างไรก็ตาม ไม่รวมค่าความเผื่อของขนาดภายนอก

    สเปคผลิตภัณฑ์

    รูทะลุแนวนอนและแนวตั้ง

    ชนิด[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิวความดันขณะใช้งานสูงสุด
    BMIANอะลูมิเนียมอัลลอย1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า
    BMIANAอะโนไดซ์สีใส

    รูทะลุด้านข้าง, รูด้านบน

    ชนิด[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิวความดันขณะใช้งานสูงสุด
    BMSLNอะลูมิเนียมอัลลอย1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า
    BMSLNAอะโนไดซ์สีใส

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    1 
    6 
    BMIAN
    2 
    5 
    3 
    4 
    (ความดันปกติ: 1MP≈10 kgf/cm² หรือน้อยกว่า)