แมนิโฟลด์บล็อค - ไฮดรอลิก - รูรูปตัว T

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- มาตรฐานสำหรับประเภท 40 แบบเหลี่ยม (BMAFA, BMAFMA, BMAFRA, BMAFSA, BMAFCA, BMAFPA) จะได้รับการแก้ไขตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ก่อนที่มาตรฐานจะได้รับการแก้ไข หมายเลขชิ้นส่วนจะเป็น BMAF, BMAFM, BMAFR, BMAFs, BMAFC และ BMAFP
* หลังจากแก้ไขมาตรฐานแล้ว มิติ E จะเปลี่ยนจาก 20 มม. เป็น 25 มม.
URL ของ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ สเปค ก่อนการแก้ไข: https://th.misumi-ec.com/th/vona2/detail/110310530549/
รายละเอียดสินค้า
แมนิโฟลด์บล็อค ไฮดรอลิก นอกจากนี้ยังสามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว G (PF) ได้อีกด้วย

| รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แรงดันใช้งานสูงสุด | |||||||
| พิทช์ (P) มาตรฐาน | แบบตั้งค่าได้ พิทช์ (P) ได้ | |||||||||
| 25 × 32 ตร.ว. | 40 ตร.ว. | 50 ตร.ว. | 60 ตร.ว. | 70 ตร.ว. | 40 ตร.ว. | 50 ตร.ว. | 60 ตร.ว. | |||
| BMAS | BMAFA | BMAFL | BMAFLK | BMAL | BMAFPA | BMAFLP | BMAFLKP | เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20.6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า |
| — | BMAFMA | BMAFLM | — | BMALM | — | BMAFLMP | — | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
| BMASR | BMAFRA | BMAFLR | — | — | — | — | — | SUS304 | — | |
| — | BMAFSA | — | — | — | — | — | — | SUS316 | ||
| — | BMAFCA | — | — | — | — | — | — | ทองเหลือง | 1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า | |