บล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

จัดส่งใน 3 วัน สำหรับบล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง ชนิดตั้งค่าได้

ดรออิ้งบอกขนาด

Drawing ระบุขนาดของบล็อคยูรีเทน / ยาง
ชนิดวัสดุค่าพิกัดความเผื่อ
BUTSNอีเทอร์
โพลียูรีเทน
ความเผื่อขนาด T:
6 ถึง 910 หรือมากกว่า
±0.3±0.5
BUTHN
BUTMเอสเทอร์
โพลียูรีเทน
A, B ความเผื่อ มิติ:
30 มม. หรือน้อยกว่า31 ถึง 5051 ขึ้นไป
±0.5±0.7±0.8
BUTL
BRBNMยางไนไตรล์ความเผื่อขนาด T:
6 ถึง 910 หรือมากกว่า
±0.5±0.8
BRBCMยางคลอโรพรีน
BRBFMยางฟลูออโร
BRBSMยางซิลิโคนA, B ความเผื่อ มิติ:
30 มม. หรือน้อยกว่า31 ถึง 5051 ขึ้นไป
±0.8±1.0±1.5
BRBAM
BUNSEยางความยืดหยุ่นต่ำ
[ ! ] 5 ≤ T - d (d1)
[ ! ] d (d1) + 5 ≤ F ≤ A - d (d1) - 5
รายละเอียดการเจาะรูด้วยเครื่องจักร
บล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
N
(รูทะลุ)
Z
(แบบรูคว้าน
)
สกรู
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
345681012
d3.54.55.56.591214
d16.589.5111417.520.5
h3.54.55.56.591114
 
ชนิด[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งสี
BUTSNอีเทอร์
โพลียูรีเทน
ความแข็ง A95สีธรรมชาติ
BUTHNความแข็ง A90สีธรรมชาติ
BUTMเอสเตอร์
โพลียูรีเทน
Shore A70สีธรรมชาติ
BUTLShore A50สีธรรมชาติ
BRBNMยางไนไตรล์Shore A70สีดำ
BRBCMยางคลอโรพรีนShore A65สีดำ
BRBFMยางฟลูออโรคาร์บอนShore A80สีดำ
BRBSMยางซิลิโคนShore A70สีเทาอ่อน
BRBAMยางซิลิโคนShore A50สีขาวขุ่น
BUNSEยางความยืดหยุ่นต่ำShore A33สีดำ