ยางกันกระแทก - รูทะลุ/ แบบไม่มีรู

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
คุณสามารถระบุ ยาง กระแทกในช่วง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6 ถึง 60 มม. และ มิติ L 10 ถึง 50 มม. โดยเพิ่มทีละ 1 มม.

| ชนิดรูทะลุ | ชนิดไม่มีรู | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | สี |
| RBXN | RBCXN | ยางไนไตรล์ (NBR) | Shore A70 | สีดำ |
| RBXC | RBCXC | ยางคลอโรพรีน (CR) | Shore A65 | สีดำ |
| RBXU | RBCXU | ยางความยืดหยุ่นต่ำ (HANENITE®GP-35LE) | Shore A33 | สีดำ |
| RBXS | RBCXS | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A70 | สีเทาอ่อน |
| RBXA | RBCXA | ยางซิลิกอน (SI) | Shore A50 | สีขาวขุ่น |
| RBXF | RBCXF | ยาง (FPM) | Shore A80 | สีดำ |
[ ! ]สีขาวขุ่นของยางซิลิโคน shore A 50 เป็นแบบโปร่งแสง
ค่าคุณสมบัติของยาง
[ ! ]ค่าที่แสดงไม่ใช่ค่าที่รับประกัน แต่เป็นค่าอ้างอิง
*ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรทดสอบตามมาตรฐาน JIS K6271-1
*ค่าคุณสมบัติของความทนต่อแรงดึงและการยืดตัวได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS K6251
| รายการ | หน่วย | ยางไนไตรล์ | ยางคลอโรพรีน | ยางความยืดหยุ่นต่ำ | ยางซิลิกอน (SI) | ยางฟลูออโร | ||||
| (NBR) | (CR) | (HANENITE®) | มาตรฐาน | (FPM) | ||||||
| ความแข็ง | Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) | 70 | 50 | 65 | 49 | 33 | 70 | 50 | 80 | 60 |
| ความถ่วงจำเพาะ | — | 2 | 1 | 2 | 1.27 | 1.26 | 1 | 2 | 2 | |
| ความทนต่อแรงดึง* | Mpa | 13 | 4 | 13 | 8.5 | 11.9 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| การยืดตัว | % | 370 | 400 | 460 | 630 | 790 | 300 | 330 | 330 | 270 |
| ความต้านทานปริมาณ* | (Ω·ซม.) | 1010 หรือน้อยกว่า | 109 หรือน้อยกว่า | 108 หรือน้อยกว่า | — | — | 1013 หรือน้อยกว่า | 1014 หรือน้อยกว่า | 106 หรือน้อยกว่า | 1011 หรือน้อยกว่า |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | °C | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 200 | 230 | 230 | |
| อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง | °C | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 150 | 210 | 210 | |
| ทนต่ออุณหภูมิต่ำ | °C | -10 | -10 | -35 | 18 | 19 | -70 | -10 | -10 | |
*ค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรทดสอบตามมาตรฐาน JIS K6271-1
*ค่าคุณสมบัติของความทนต่อแรงดึงและการยืดตัวได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS K6251