(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
[วัสดุ] SWCH10R, เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
รหัสสินค้า |
---|
FRNUT3 |
FRNUT4 |
FRNUT5 |
FRNUT6 |
FRNUT8 |
FRNUT10 |
FRSNUT3 |
FRSNUT4 |
FRSNUT5 |
FRSNUT6 |
FRSNUT8 |
FRSNUT10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70.52 ฿ 2.03 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 72.80 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 75.07 | NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 77.35 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 79.62 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 81.90 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 79.62 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | |
฿ 81.90 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | |
฿ 84.17 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | |
฿ 86.45 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | |
฿ 91.00 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี | |
฿ 100.10 | NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด รูปทรง | นัทหน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง