สกรูหัว P พลาสติกหัวแฉก - แพ็ค / กล่องเล็ก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ความทนความร้อนและทนสารเคมีจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดทดสอบสินค้าก่อนใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานที่คาดเอาไว้
  • สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · สีของพื้นผิวสกรูพลาสติกหัวแฉกแบบ Pan Head อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามล็อตการผลิตหรือเงื่อนไขอื่น ๆ · ทั้งนี้ อาจพบจุดสีดำบนพื้นผิวของชิ้นงาน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์
[วัสดุ] PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์), PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริก แบบหยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6, 3, 4, 5, 6


[ ! ]100 ชิ้นต่อแพ็ค
[ ! ] สีผิวของสกรูหัวแฉก แบบ Pan Head พลาสติกแบบบากไขว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ
[ ! ] อาจพบจุดด่างดำบนพื้นผิว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ชนิดวัสดุสี
PACK−PPSAPPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์)
PACK−PEKSPEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)

สเปคผลิตภัณฑ์

วัสดุคุณสมบัติ
RENY - โพลีเอไมด์ MXD6 เสริมแรงด้วยใยแก้ว
(โพลีเอไมด์ MXD เสริมแรงด้วยใยแก้ว)
RENY ผลิตจากโพลีเอไมด์ MXD6 และเป็นพลาสติกวิศวกรรมชนิดผลึกที่เสริมแรงด้วยใยแก้ว 50%
มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงสุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรม และโดดเด่นทั้งในด้านทนน้ำมันและทนความร้อน ดังนั้นจึงใช้แทนโลหะได้
PPS - โพลิฟินีลีนซัลไฟต์
(โพลิฟินีลีนซัลไฟต์)
PPS เป็นพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูงชนิดผลึก
สามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม และไม่เสื่อมสภาพทางกายภาพแม้ใช้งานเป็นเวลานานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
นอกจากนี้ยังโดดเด่นในด้านความทนทานต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า และมีเสถียรภาพเชิงมิติสูง
PEEK - โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
(โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
PEEK เป็นพลาสติกวิศวกรรมชนิดพิเศษแบบกึ่งผลึกที่มีสมรรถนะสูงสุด
วัสดุชนิดนี้มีความทนสารเคมีสูงที่สุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรมทั้งหมด โดยสารเคมีทั่วไปที่สามารถละลาย PEEK ได้มีเพียงกรดซัลฟิวริกเข้มข้นชนิดเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ PEEK ยังโดดเด่นในด้านความทนความร้อน ความทนการสึกหรอ ความทนไฟ และความทนต่อการย่อยสลายด้วยไฮโดรไลซิสได้ดีเยี่ยม

■ คุณสมบัติเชิงกล (อ้างอิง)
 โหลดแรงดึงฉีกขาด Nแรงบิดทำลาย N⋅m
PACK−PPSAPACK−PEKSPACK−PPSAPACK−PEKS
M2.64403120.190.16
M35704300.360.3
M49807650.710.64
M5157012301.421.28
M6225016702.112.26
ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าสำหรับอ้างอิงและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ แรงบิดเฉือนแบบบิด × 50%
ควรใช้ไขควงปรับแรงบิด (Torque Driver) หรือประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) ในการขันยึด
คุณสมบัติเชิงกลจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานจริง

 
■ คำแนะนำในการเลือกใช้งานสกรูพลาสติกตามวัสดุ (1)
รายการRENYPPSPPS
แบบไม่เสริมใยแก้ว
PEEK
ความเบา△△○○
ความคงตัวต่อการดูดซึมน้ำ◎◎◎△
ความแข็งแรง, ความแข็งตัว◎◎○○
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก◎○○○
ความทนต่อแรงเสียดทาน, การสึกหรอ ◎◎◎◎
ความทนความร้อน△◎◎◎
ความทนไฟ△◎◎◎
คุณสมบัติทางไฟฟ้า○◎◎◎
ความทนทานต่อสภาพอากาศ○○○◎
◎: ยอดเยี่ยม○: ดี△: น่าสงสัย
 
■ คำแนะนำในการเลือกใช้งานสกรูพลาสติกตามวัสดุ (2)
ความแข็งแรงReny > PPS > PEEK > PPS แบบไม่เสริมใยแก้ว
ทนความร้อนPPS / PPS แบบไม่เสริมใยแก้ว > PEEK > RENY
ทนสารเคมีPEEK > PPS / PPS แบบไม่เสริมใยแก้ว > Reny
· Reny และ PPS ประกอบด้วยใยแก้ว
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง Reny: 105°C PPS / PPS แบบไม่เสริมใยแก้ว: 200°C PEEK: 180°C
·ความสามารถในการทนไฟ Reny: UL94HB PPS / PPS แบบไม่เสริมใยแก้ว / PEEK: UL94 V−0
   
■ ตารางคุณสมบัติทางกายภาพ (อ้างอิง)
คุณสมบัติวิธีการทดสอบ
(ASTM)
หน่วยRENYPPSPPS
แบบไม่เสริมใยแก้ว
PEEK
[คุณสมบัติเชิงกล]      
ความทนต่อแรงดึงD638MPa2851969091
การยืดตัวD638%2.12.2—50 ถึง 120
ความต้านแรงดัดD790MPa380255140147
โมดูลัสดัดงอD790กิกะปาสคาล17.413.23.83.9
การทดสอบแรงกระแทกแบบอิซอดD256J/ม.11098—88
(แบบรอยบาก)
การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์D785สเกลวัด R/MM111M110—R126
[คุณสมบัติความร้อน]      
อุณหภูมิการโก่งตัวภายใต้โหลดD648°C234270100152
(1.82 Mpa)
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นD69610−5/K1.51—5
[คุณสมบัติทางไฟฟ้า]      
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกD150—44.63.63.3
(106 Hz)
แทนเจนต์ไดอิเล็กทริกD150—0.0090.0020.0010.004
(106 Hz)
ความต้านทานปริมาณD257Ω·ซม1.0 × 1091.0 × 10162.0 × 10164.9 × 1016
แรงดันเบรกดาวน์D149MV/มม.1712—17
ความต้านทานส่วนโค้งD495วินาที129120—23
[อื่น ๆ ]      
ความถ่วงจำเพาะD792—1.651.661.351.3
การดูดซึมน้ำD570%0.140.0150.020.5
(23°C ใต้น้ำ × 24 ชม.)
ปริมาณใยแก้ว—%5040——
[ ! ] ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าสำหรับอ้างอิงและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
■ ข้อมูลความทนต่อสารเคมี (การอ้างอิง) 
ชื่อทางเคมีอุณหภูมิRENYPPS
PPS ใยแก้วไม่นำความร้อน
PEEK
กรดไฮโดรคลอริก 10%80°C×○◎
กรดไฮโดรคลอริก 10%อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน×◎◎
กรดไนตริก 10%80°C×△◎
กรดไนตริก 10%อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน×◎◎
กรดซัลฟิวริก 30%80°C×○○
กรดซัลฟิวริก 10%80°C×○○
กรดซัลฟิวริก 10%อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน×◎○
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30%80°C△○◎
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10%อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน○◎◎
แคลเซียมคลอไรด์ (อิ่มตัว)80°C△◎◎
อะซิโตนอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน○◎◎
เมทานอล60°C○◎◎
น้ำมันเบนซินอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน○◎◎
น้ำมันดีเซลอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน○◎◎
น้ำมันมอเตอร์80°C○◎◎
น้ำมันเกียร์100°C○◎◎
◎: ไม่ได้รับผลกระทบ ○: แทบไม่ได้รับผลกระทบ △: มีการเสื่อมสภาพเล็กน้อย
[ ! ] การทนสารเคมีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
โปรดทดสอบสินค้าก่อนใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานที่คาดไว้
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
สกรูหัว P พลาสติกหัวแฉก - แพ็ค / กล่องเล็ก | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย