1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ท่อเหล็ก / ยูโบลท์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ท่อเหล็ก / ยูโบลท์
  • อุปกรณ์ท่อเหล็ก / ยูโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ใช้สำหรับยึดท่อต่างๆ · สามารถเลือกกระบวนการชุบผิวแบบไตรวาเลนท์โครเมตได้

[ ! ]
[ ! ] ความยาว สลักเกลียว มีตั้งแต่ 25 ถึง 30

UB
[M] วัสดุ: SS400
[S] กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต
[ A ] อุปกรณ์เสริม: นัท 2 ชิ้น
UBSU
[M] วัสดุ: SUSXM-7
(เทียบเท่า SUS304)
[ A ] อุปกรณ์เสริม: นัท 2 ชิ้น (SUS304)
 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UB3
UB4
UB4-M5
UB6
UB6-M5
UB8
UB8-M5
UB10
UB10-M6
UB12
UB16
UBSU3
UBSU4
UBSU4-M5
UBSU6
UBSU6-M5
UBSU8
UBSU8-M5
UBSU10
UBSU10-M6
UBSU12
UBSU16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว บังคับจำนวน M (หยาบ)

฿ 45.50

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010 <20SS400ไตรวาเลนท์โครเมต10A4

฿ 50.05

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SS400ไตรวาเลนท์โครเมต15A4

฿ 50.05

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SS400ไตรวาเลนท์โครเมต15A5

฿ 59.15

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SS400ไตรวาเลนท์โครเมต20A4

฿ 59.15

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SS400ไตรวาเลนท์โครเมต20A5

฿ 68.25

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 <40SS400ไตรวาเลนท์โครเมต25A4

฿ 68.25

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 <40SS400ไตรวาเลนท์โครเมต25A5

฿ 77.35

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SS400ไตรวาเลนท์โครเมต32A5

฿ 77.35

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SS400ไตรวาเลนท์โครเมต32A6

฿ 77.35

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SS400ไตรวาเลนท์โครเมต40A5

฿ 81.90

U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060 <70SS400ไตรวาเลนท์โครเมต50A5

฿ 77.35

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010 <20SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่10A4

฿ 81.90

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่15A4

฿ 81.90

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่15A5

฿ 86.45

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่20A4

฿ 86.45

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 <30SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่20A5

฿ 104.65

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 <40SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่25A4

฿ 104.65

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 <40SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่25A5

฿ 113.75

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่32A5

฿ 113.75

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่32A6

฿ 127.40

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040 <50SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่40A5

฿ 136.50

STAINLESS U-BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060 <70SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)ไม่50A5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด U- สลักเกลียว สำหรับงานท่อ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้