แหวนรองเรซิ่น - POM/MC ไนล่อน/Bakelite/PEEK/ อีพอกซี่ใยแก้ว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณ: เนื่องจากขาดวัสดุโพลีอะซีทัลสีขาว จึงจำกัดจำนวนสินค้า PACK (รุ่น PACK-WSJJ) ที่สามารถสั่งซื้อได้ไม่เกิน 9 ชิ้น เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจ
- เรซิ่น เป็น วัสดุ ที่สามารถบิดเบี้ยว ขยาย หรือหดตัวได้ง่ายเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น โปรดคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อออกแบบขนาดและการจัดเก็บ (คลิก ที่นี่ เพื่อดูคุณสมบัติ วัสดุ)
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
มีวัสดุสิบเอ็ดชนิดให้เลือกตามการใช้งานที่ต่างกัน

เมื่อ D ≥ 30 กรณี WSJB, FWSJB, WSJN, FWSJN, WSJE และ FWSJE ค่าพิกัดความเผื่อของค่า D จะเป็น 0 / -0.3
| ชนิด | [M] วัสดุ | สี | ||
| รุ่นเลือกขนาดได้ | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | |||
| WSJJ | FWSJJ | โพลีอะซีทัล | สีขาว | |
| WSJK | FWSJK | สีดำ | ||
| WSJM | FWSJM | MC ไนล่อน เกรดมาตรฐาน | สีน้ำเงิน | |
| WSJW | FWSJW | งาช้าง | ||
| WSJD | FWSJD | MC ไนล่อน เกรด นำไฟฟ้า | CDR2 | สีดำ |
| WSJT | FWSJT | CDR6 | ||
| WSJB | FWSJB | เบ็กไลท์ | ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ | สีธรรมชาติ |
| WSJN | FWSJN | ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า | สีธรรมชาติ | |
| WSJF | FWSJF | ฟลูออโรเรซิ่น | สีขาว | |
| WSJP | FWSJP | PEEK | สีเทา | |
| WSJE | FWSJE | อีพอกซี่ใยแก้ว | สีเขียว | |