(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การประมวลผล "h8" และ " เกลียวนอก ปลาย เพลา " ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้ กระบวนการแปรรูป ลดลง! [วัสดุ] SUS304
รหัสสินค้า |
---|
PSTN8-[50-600/1]-8 |
PSTN10-[50-600/1]-10 |
PSTN12-[60-800/1]-[10,12] |
PSTN15-[70-1000/1]-12 |
PSTN20-[70-1000/1]-[16,20] |
PSTN25-[70-1000/1]-[20,24] |
PSTN30-[70-1000/1]-[24,30] |
PSWN8-[50-600/1]-8 |
PSWN10-[50-600/1]-10 |
PSWN12-[60-800/1]-[10,12] |
PSWN15-[70-1000/1]-12 |
PSWN20-[70-1000/1]-[16,20] |
PSWN25-[70-1000/1]-[20,24] |
PSWN30-[70-1000/1]-[24,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ชนิด | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 50 ~ 600 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 50 ~ 600 | 10 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 60 ~ 800 | 10 ~ 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 70 ~ 1000 | 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 70 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 70 ~ 1000 | 20 ~ 24 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ปลายเกลียวด้านเดียว | 70 ~ 1000 | 24 ~ 30 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปลายเกลียวสองด้าน | 50 ~ 600 | 8 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปลายเกลียวสองด้าน | 50 ~ 600 | 10 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ปลายเกลียวสองด้าน | 60 ~ 800 | 10 ~ 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ปลายเกลียวสองด้าน | 70 ~ 1000 | 12 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ปลายเกลียวสองด้าน | 70 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ปลายเกลียวสองด้าน | 70 ~ 1000 | 20 ~ 24 | ||
- | PYPE STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ปลายเกลียวสองด้าน | 70 ~ 1000 | 24 ~ 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | วิธีการตกแต่ง | การขัดเงา (1.6µm) | วิธีการผลิต | ไม่มีรอยต่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง