[ติดมอเตอร์] สเตจโรตารี่ - เฟืองหนอน

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- แผนภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง ดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]เหมาะสำหรับความแม่นยำสูง การวางตำแหน่งมุมกว้างและมีการหมุน 360° อย่างต่อเนื่อง
![[ติดมอเตอร์] สเตจโรตารี่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10300203910/img/drw_01_002.gif)
[M] วัสดุ: เทียบเท่าสแตนเลส 440C
กระบวนการเตรียมผิว [S]: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[A] อุปกรณ์เสริม RMPG40W: SCB3-30 (3 ชิ้น)
RMPG60WC: SCB4-30 (3 ชิ้น)
RMPG60ZC: SCB4-6 (4 ชิ้น)
ข้อมูลเพิ่มเติม
■ สเปค ทั่วไป
| ลำดับที่ | 40W | 60WC | 60ZC |
| ฟีดสกรู | เฟืองตัวหนอน (1/120) | เฟืองตัวหนอน (1/180) | |
| ราง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ||
| ความละเอียด (พัลส์) | ≈0.006° (เต็ม) | ≈0.004° (เต็ม) | |
| ความเร็วสูงสุด | 30°/วินาที [5khz] | 20°/วินาที [5khz] | |
| ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | ภายใน ± 0.01° | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 29.4 N | 9.8 N | |
| การเคลื่อนไหวที่หายไป | 0.05° หรือน้อยกว่า | ||
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | 0.1° หรือน้อยกว่า | 0.05° หรือน้อยกว่า | |
| ความขนาน | 50µm หรือน้อยกว่า | ||
| ความเยื้องศูนย์ | 5μm หรือน้อยกว่า / ช่วงเต็ม | ||
| การหมุนของพื้นผิว | 30µm หรือน้อยกว่า | ||
■ รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า
| มอเตอร์ | ชนิด | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.) |
| รหัสสินค้า | C005C-90215P-1 | |
| มุมเสต็ป | 0.72° | |
| คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.) |
| คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้ | HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.) | |
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | ไม่มีให้ |
| โฮมเซ็นเซอร์ (ORG1) | มี | |
| โฮมออริจินเซ็นเซอร์แบบมีร่องผ่า (ORG2) | ไม่มีให้ | |
| รหัสสินค้า | โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์: EE-SX4320 (OMRON Corp.) | |
| แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | DC5 to 24 V ±5% | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 35mA หรือน้อยกว่า | |
| การควบคุม เอาต์พุต | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 30 V DC หรือน้อยกว่า 10 mA หรือน้อยกว่า แรงดันตกค้าง 0.3 V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 2mA) | |
| ลอจิกของเอาท์พุต | ตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) |


■ แผนภูมิระยะเวลา
- ] เมื่อใช้ ตัวควบคุม ซีรีส์ MSCTL102/112 และเมื่อดำเนินการรูทีนการกลับบ้านประเภท 4 ตำแหน่ง หลักจะถูกตรวจพบด้วยการแบ่ง 0 [°] (โดยที่แสงถูกปิดกั้น)
| ตำแหน่ง สเกลวัดระดับ Home [° ] | |
| RMPG40W | 0 (ขอบ ตำแหน่ง บ้าน: ขอบด้านข้าง CCW ของ แผ่นเพลท ป้องกันแสง) 8 (ขอบด้านหลัง: ขอบด้านข้าง CW ของ แผ่นเพลท ป้องกันแสง) |
| RMPG60WC | 0 (ขอบ ตำแหน่ง บ้าน: ขอบด้านข้าง CCW ของ แผ่นเพลท ป้องกันแสง) 8 (ขอบด้านหลัง: ขอบด้านข้าง CW ของ แผ่นเพลท ป้องกันแสง) |
- ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกลับบ้าน โปรดดูหน้า 1 -1735-97