[อัตโนมัติ] ลูกกลิ้งแบบเส้นตรงแกน Z

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- โปรดยืนยันพาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกมอเตอร์แต่ละตัว
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรค (MA) ทำงานร่วมกับ AC100-120V เฟสเดียว
α-Step Motor (PA) ทำงานร่วมกับ 24 V DC
เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (U) ทำงานร่วมกับ AC200-230V แบบเฟส 1 เฟส หรือ 3 เฟส - โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการเนื่องจากมีการจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา
รายละเอียดสินค้า
ประเภทแกน Z ที่มีความแข็งเกร็งสูง, ความกว้างขนาดเล็ก, และความยาวรวมที่ประหยัดพื้นที่.

[ ! ]ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบสำหรับประเภทตำแหน่งฝาครอบ L (ซ้าย).
[ M ] วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C
[ S ] กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ A ] อุปกรณ์เสริม: ZMSG413/513: SCB3-10, 4 ชิ้น
[ S ] กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ A ] อุปกรณ์เสริม: ZMSG413/513: SCB3-10, 4 ชิ้น
ZMSG615: SCB4-12, 4 ชิ้น
ZMSG715: SCB3-12, 4 ชิ้น
ZMSG715: SCB3-12, 4 ชิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
■ สเปคทั่วไป
* 1 สเตจ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อหนึ่งพัลส์
[ ! ]สเปคความแม่นยำสำหรับการกำหนดค่าแกนเดี่ยว (แนวนอน)
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6 สายนำไฟฟ้า 1 |
| ไกด์ | บอลไกด์ เชิงเส้น |
| ความละเอียด *1 | 2μm/Pulse (เต็ม) 1μm/Pulse (ครึ่ง) |
| ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | ภายใน ±0.5μm |
| พิกัดน้ำหนัก | 49N |
| การเคลื่อนไหวที่หายไป | 1μmหรือน้อยกว่า |
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | 0.5μmหรือน้อยกว่า |
| ความขนาน | 15μmหรือน้อยกว่า |
[ ! ]สเปคความแม่นยำสำหรับการกำหนดค่าแกนเดี่ยว (แนวนอน)
■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ
[ ! ]สำหรับสายไฟของ C, F หรือ G ดู MSCB□ บนหน้า 1-2014-3
■ ความเร็วสูงสุด
[ ! ]โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาในการวางตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI การทำงานที่ค่าดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการรับประกัน
| มอเตอร์ | สายเคเบิล |
| C, D,E | N (ไม่ได้ระบุ) |
| MA | M |
| PA | P |
| UA | U |
■ ความเร็วสูงสุด
| มอเตอร์ | (มม./วินาที) | มอเตอร์ | (มม./วินาที) |
| C | 10 | MA | 10 |
| D | 25 | PA | 30 |
| E | 20 | UA | 50 |
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI การทำงานที่ค่าดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการรับประกัน