ลูกดันสปริง - ชนิดหน้าแปลน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - บอลพลันเจอร์ - ชนิดหน้าแปลน
    - รหัสสินค้ารวมถึงชนิด FBPJ และ FBPJS
    - ความแข็งบอดี้หลัก: 29~35HRC
    - วัสดุบอดี้หลักสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน S45C หรือสแตนเลส SUS303
    - กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: รมดำ Black Oxide
    - วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C
    - กระบวนการชุบผิวลูกบอล: ชุบแข็ง
    - ความแข็งลูกบอล: 55HRC
    - วัสดุสปริงเป็นสแตนเลส SUS631J1
    - วิธีการติดตั้ง: มีหน้าแปลน
    - ขนาดเกลียวหยาบ (M): 5, 6, 8, 10, 12 และ 16
    - อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30~260°C
    - ประแจที่ใช้ได้: BPJG1, BPJG2, BPJG3, BPJG4 และ BPJG5 ตามตารางมาตรฐานของ MISUMI



    ชนิดตัวเครื่องลูกบอลสปริงอุณหภูมิใช้งาน
    [ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ S ] กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ M ]วัสดุ
    FBPJS45C29 to 35HRCรมดำ (Blackening)SUS440C55HRC or moreSUS631J1-30 to 80°C
    FBPJSSUS303-30 to 260°C

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    >> ชนิดเกลียวในช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย อ้างอิงตามหน้า P.1475