ลูกดันสปริง-สกรูหกเหลี่ยมและสกรูหัวจมหกเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- บอลพลันเจอร์ - สกรูหกเหลี่ยมและสกรูซ็อกเกตหกเหลี่ยม
- ซีรีส์รวม BPHL, BPHH, BPRL และ BPRH
- ชนิดบอลพลันเจอร์: สกรูหัวจมหกเหลี่ยมและสกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
- วัสดุบอดี้: เหล็กกล้า S45C และ SCM435
- กระบวนการชุบผิวบอดี้: การรมดำ Black Oxide และชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุลูกบอล: SUJ2
- วัสดุสปริง: SWP-B
- วัสดุสเปสเซอร์: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หัวจม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 4, 5, 6, 8, 10 12 และ 16
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
- รูปทรงสกรูหกเหลี่ยมช่วยให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งส่วนปลาย

| ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | สเปสเซอร์ | การทำงาน อุณหภูมิ | |||||
| [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | ||||
| โหลดน้ำหนักเบา | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | BPHL | S45C | 29 to 35HRC | รมดำ (Blackening) | SUJ2 | 55HRC or more | SWP-B | SUS304 | -30 to 80°C |
| โหลดหนัก | BPHH | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||
| โหลดน้ำหนักเบา | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม โบลท์ | BPRL | SCM435 | รมดำ (Blackening) | ||||||
| โหลดหนัก | BPRH | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||||||