สปริงพลันเจอร์ - สำหรับพื้นผิวเอียง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- ลูกดันสปริง - สำหรับพื้นผิวเอียง
- ตัววัสดุหลัก: เหล็กกล้า S45C (รมดำเคลือบผิว)
- ความแข็งของตัววัสดุหลักย: 29~ 35HRC.
- วัสดุส่วนหัว: เหล็ก S45C
- ความแข็งส่วนหัว: 57~ 63HRC (มีการทำคาร์บูไรซ์เพิ่มความแข็ง)
- การเคลือบผิวส่วนหัว: ไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุสปริง: SWP-B
- มุมที่ใช้งานได้: 0 ~ 30°
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 80 ℃
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง: 10, 12 และ 16 mm
- ระยะชัก (S): 10, 15, 20 และ 30 mm
- โครงสร้างพิเศษมีความทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการยึดเกาะสูงทำให้สามารถใช้งานได้บนทางลาด