ลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์ ทั่วไป การสร้างอนุภาคต่ำ/โหลดหนัก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [เปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุ ลักษณะภายนอก และสเปคบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่ำสุดตั้งแต่ ⌀5 สามารถเลือกใช้วัสดุได้ระหว่างเหล็กและสเตนเลส

Drawing

■ ทั่วไป, ฝุ่นน้อย
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก: ภาพที่เกี่ยวข้อง
■ รับโหลดหนัก [ ! ] เต็มลูกกลิ้งสำหรับโหลดหนัก
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวขนาดเล็ก: ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

[หมายเหตุ] ขนาดเกลียวของลูกเบี้ยวขนาดเล็กจะมีขนาดเล็ก
เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ใช้ประแจปอนด์เพื่อยึดให้แน่น ภายในแรงบิดขันแน่นสูงสุด
(โปรดทราบว่าแรงบิดขันแน่นสูงสุดสำหรับลูกเบี้ยวมิเนียเจอร์จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของค่าที่เทียบเท่าทั่วไป)

[ ! ] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า

[ D ] ความเผื่อมิติ: 0 ถึง -0.008 มม.

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

 
การใช้งานชนิด[M] วัสดุ[ A ] อุปกรณ์เสริม
ทั่วไปทั่วไปCFFANSUJ2*1 (สตัด: เหล็กกล้า SCM)น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (เหล็กกล้าคาร์บอน S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ)
ทั่วไปCFFAMเทียบเท่า SUS440Cนัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304)
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำCFFAMC
รับโหลดมากรับโหลดมากCFFANGSUJ2*1 (สตัด: เหล็กกล้า SCM)น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (เหล็กกล้าคาร์บอน S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ)
รับโหลดมากCFFAMGเทียบเท่า SUS440Cนัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304)
*1 ใช้วัสดุเทียบเท่าในบางส่วน และ *2 ใช้เหล็กกล้าโครงสร้างสำหรับบางส่วน โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง