ลูกเบี้ยว - รูหกเหลี่ยมบนหัว, ประเภทเม็ดมะยม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- แม้ว่าจะมีโครงสร้างรูทะลุภายใน แต่ก็ไม่ใช่รูเติมจาระบี
- [เปลี่ยนแปลงสเปค] รูปลักษณ์และสเปคบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 เป็นต้นไป โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
มีซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมที่กลึงบนหัวแกนและสามารถติดตั้งได้โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมสำหรับการสั่งซื้อ 51 ชิ้นขึ้นไปราคาลดลง 20%

[ ! ] ลูกกลิ้งเต็มสำหรับโหลดหนัก.
■มีซีล

■ไม่มีซีล


[ ! ] ไม่มีรูเติมจาระบี
[ ! ] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า
| การใช้งาน | ชนิด | [M] วัสดุ | [ A ] อุปกรณ์เสริม | |
| มีซีล | ไม่มีซีล | |||
| ทั่วไป | CFUA | CUA | เทียบเท่า SUJ2 | น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (เหล็กกล้าสำหรับโครงสร้างทั่วไป, การชุบออกไซด์สีดำ) |
| CFUAS | CUAS | เทียบเท่า SUS440C | นัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304 เทียบเท่า) | |
| ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ | CFUAC | — | ||
| โหลดหนัก | CFUAG | — | เทียบเท่า SUJ2 | น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (เหล็กกล้าสำหรับโครงสร้างทั่วไป, การชุบออกไซด์สีดำ) |
| CFUAGS | — | เทียบเท่า SUS440C | นัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304 เทียบเท่า) | |
สเปค/ภาพรวม
จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: แรงพลวัตประเมินสูงสุด 20.7 kN