ลูกกลิ้งแบริ่งมาตรฐาน /แบบแบน /มีซีล/ไม่มีซีล

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [เปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุ ลักษณะภายนอก และสเปคบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

มีการกลึงร่องสล็อตบนหัวสตั๊ดและเป็นประเภทที่ประหยัดที่สุด สำหรับการสั่งซื้อ 51 ชิ้นขึ้นไปราคาลดลง 20%

(*)

Dความอดทน
13·16 0
-0.008
19 ถึง 26 0
-0.009
 

■มีซีล

ลูกเบี้ยว – พร้อมรูตรง, ชนิดแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ไม่มีซีล

ลูกเบี้ยว – พร้อมรูตรง, ชนิดแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลูกเบี้ยว – พร้อมรูตรง, ชนิดแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] มีรูเติมจาระบีเฉพาะที่หัวเท่านั้น

[ ! ] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า

การใช้งานชนิด[M] วัสดุ[ A ] อุปกรณ์เสริม
มีซีลไม่มีซีล
ทั่วไปCFFRCFRSUJ2*1น็อตหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (เหล็กกล้าคาร์บอน S45C*2, การชุบออกไซด์สีดำ)
CFFRSCFRSเทียบเท่า SUS440Cนัทหกเหลี่ยม 1 ชิ้น (SUS304)
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำCFFRC
*1 ใช้วัสดุเทียบเท่าในบางส่วน และ *2 ใช้เหล็กกล้าโครงสร้างสำหรับบางส่วน โปรดดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดและรหัสรุ่น/ Part number ที่เกี่ยวข้อง

สเปค/ภาพรวม

จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: แรงพลวัตประเมินสูงสุด 20.7 kN