ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ - ตลับลูกปืนคู่, ป้องกันลื่นหลุด, แบบตั้งค่า L ได้ ได้

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนตุ๊กตา - ชนิดตลับลูกปืนคู่, พร้อมแหวนล็อค, กำหนดระยะ L ได้
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 3 และ 50
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม , แบบสี่เหลี่ยม และ แบบกะทัดรัด
● ซีล : DD (ซีลยางแบบสัมผัส), VV (ซีลยางแบบไม่สัมผัส), ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● ความยาวรวม(mm) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 20 ถึง 120 mm, โดยสามารถเพิ่มขนาดขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 mm.
● จำนวนตลับลูกปืน : 2 ลูก
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็ก หรือ สแตนเลส
ตัวเสื้อ - วัสดุเทียบเท่า S45C, อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์ และ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ