หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว LX30 แบบมาตรฐาน/ชนิดฝาครอบ

ข้อควรระวัง
- MISUMI พบว่ามีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยสถานการณ์นี้ ระยะเวลาจัดส่งจึงนานกว่าปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บางส่วน โปรดยืนยันเวลาจัดส่งใน WOS
- เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา
รายละเอียดสินค้า
หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว MISUMI รุ่น LX30 มาตรฐาน/ชนิดฝาครอบ เป็นอุปกรณ์ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งาน อุตสาหกรรม และ จักรกลอัตโนมัติ ที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานและ ความยืดหยุ่น
คุณสมบัติ กุญแจ:
การวางแนวการติดตั้ง มอเตอร์: แบบตรง เพื่อการติดตั้ง ยืดหยุ่น
ตัวเครื่อง หลักและ ส่วนประกอบ: ตัวเครื่อง หลักที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อม มอเตอร์ ที่ลูกค้าติดตั้ง
เพลา บอลสกรู: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. พร้อมระบบขับเคลื่อน บอลสกรู แบบม้วนเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและแม่นยำ
วัสดุ สไลเดอร์: เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัม แข็งแรง ความทนทาน
โครงสร้างที่ทนทาน: ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม ที่เข้มงวด
งานละเอียด สูง: รับประกัน การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำสำหรับการใช้งานที่สำคัญ
การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าและข้อกำหนด อุตสาหกรรม ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเคลื่อนที่ เชิงเส้น ที่แม่นยำและควบคุมได้ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับเครื่องจักร อุตสาหกรรม และระบบ จักรกลอัตโนมัติ

| สเปค | |
| LX30 | |
| มาตรฐาน / ปก | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู (มม.) | 10 |
| สายนำไฟฟ้า (มม.) | 5, 10 |
| ความแม่นยำ | เกรด สูง / เกรด งานละเอียด |
| อุปกรณ์เสริม | |
| แผ่นอแดปเตอร์ มอเตอร์ EN AW-5052 equiv อะโนไดซ์สีดำ แผ่นอแดปเตอร์ สกรู 4 ชิ้น EN 1.4567 อุปกรณ์ ไม่มี อุปกรณ์เสริม มาพร้อมกับรุ่นที่ไม่มี เหล็กยึด มอเตอร์ | |
ข้อมูลมากกว่านี้