ลิเนียร์ไกด์สำหรับโหลดปานกลาง - กันฝุ่น - พร้อมซีลสองชั้น/เครื่องกวาดตะกอนโลหะ, รัศมีช่องว่างปกติ

ข้อควรระวัง
- หากคุณต้องการใช้ การปรับแต่งเพิ่มเติม"การใช้ราง 2 รางคู่กัน" โปรดสั่งซื้อเป็นเลขคู่ (2, 4 เป็นต้น)
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์ไกด์ โหลดปานกลาง ทนฝุ่น ใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นและเศษ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มองเห็นชัดเจน ผลิตโดย SURUGA Production Platform, Co., Ltd. SURUGA Production Platform ได้พัฒนาธุรกิจบนเทคโนโลยีการผลิตที่แม่นยำ ทำให้สามารถมอบความแม่นยำในระดับไมครอนได้
ชิ้นส่วนเครื่องกลที่แม่นยำของ SURUGA ยังใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์
ประเภท (รหัสรุ่น/ Part number)
| วัสดุ (ความแข็ง) | ประเภทบล็อค | ความยาวราง ประเภท 1 | จำนวนบล็อก 2 | พรีโหลด/ความแม่นยำA | หน่วยหล่อลื่น (MX) ติดตั้ง / ไม่ติดตั้งB | ความสูง (H) C | จาระบีD 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าพิกัดความเผื่อปกติ | ||||||||
| เกรดมาตรฐาน | ||||||||
| ซีลสองชั้น | มีเครื่องกวาดตะกอนโลหะ | |||||||
| เหล็กกล้าคาร์บอน (เหล็กอัลลอยรวมถึง SCM) (58 HRC ขึ้นไป) | บล็อคมาตรฐาน | ความยาวมาตรฐาน (เลือกได้) | 1 | SVRD | SVRK | ว่าง: ไม่มี -MX: มี | 24 28 33 | ว่าง: มาตรฐาน G: จาระบี G L: จาระบี L Y: จาระบี Y H: จาระบี H |
| 2 | SV2RD | SV2RK | ||||||
| เพิ่มทีละ 1 มม. (มิติแบบตั้งค่าได้) | 1 | SVRDL | SVRKL | |||||
| 2 | SV2RDL | SV2RKL | ||||||
| บล็อค กว้าง รูทะลุ | ความยาวมาตรฐาน (เลือกได้) | 1 | SVWD | SVWK | ||||
| 2 | SV2WD | SV2WK | ||||||
| เพิ่มทีละ 1 มม. (มิติแบบตั้งค่าได้) | 1 | SVWDL | SVWKL | |||||
| 2 | SV2WDL | SV2WKL | ||||||
1หากความยาวรางที่ต้องการไม่มีในขนาดมาตรฐาน (ที่เลือกได้) กรุณาระบุความยาวเป็นขั้นละ 1 มม. (สามารถกำหนดขนาดได้)
2หากต้องการสินค้าที่มี 3 หรือ 4 บล็อค กรุณาเลือกหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับสินค้าที่มี 1 บล็อค และระบุว่า "B3 (3 บล็อค)" หรือ "B4 (4 บล็อค)" สำหรับการปรับเปลี่ยน
3*มีจำหน่ายเฉพาะจาระบีมาตรฐานสำหรับรุ่น MX (พร้อมชุดการหล่อลื่น)
!ทนความร้อนที่อุณหภูมิ -20 ถึง 80°C
[ NG ]บล็อคและรางไม่สามารถซื้อแยกต่างหากได้การกำหนดรหัสสินค้า
ตัวอย่าง: [ประเภทความยาวราง] เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม., [จำนวนบล็อค] 2, [ชนิด] บล็อคมาตรฐาน ซีลสองชั้น, [MX] มีให้, [ความสูง] 24, [จาระบี] จาระบีมาตรฐาน
ชนิด | ความสูง H | จาระบี | — | ความยาวราง L | — | การปรับแต่ง | |||
| A B | C | D | |||||||
SVRD | 24 | — | 640 | (SVRD24-640) | |||||
SV2RDL-MX | 24 | — | 661 | — | TMS | (SV2RDL-MX24-661-TMS) | |||
SVWDL | 24 | G | — | 700 | — | B4 | (SVWDL24G-701-B4) |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
■ แผนภาพขนาดของบล็อคที่มี MX (ยูนิตหล่อลื่น) บล็อคมาตรฐาน บล็อคกว้าง| ชนิด | ความแม่นยำมาตรฐาน | ความสูงของการประกอบ (H) | ความแม่นยำ (µm) | |
|---|---|---|---|---|
| เกรดมาตรฐาน | ||||
| ลิเนียร์ไกด์ สำหรับโหลดปานกลาง/ โหลดหนัก | ค่าพิกัดความเผื่อปกติ | ความสูง H ความเผื่อมิติ | 24 ถึง 33 | ±100 |
| ค่าความแตกต่างเป็นคู่ ของความสูง H | 20 | |||
| ความกว้าง W2 ความเผื่อ มิติ | ±100 | |||
| ค่าความแตกต่างระหว่างคู่ ของความกว้าง W2 | 24·28 | 20 | ||
| 33 | 30 | |||
| ช่วง มิติ | ความเผื่อ (มม.) | |
|---|---|---|
| เกิน | หรือต่ำกว่า | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
[ NG ]บล็อคและรางไม่สามารถซื้อแยกต่างหากได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทบล็อค | H | L | ขนาด บล็อค | มิติราง | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L14 | B | S × ℓ | L2 | K | T | Cb | หัวอัดจาระบี | H1 | W1 | W2 | Ca | แบบรูคว้าน | F | G 5 | |||||||
| มาตรฐาน | MX | รูติดตั้ง | E | T1 | d1× d2× h | |||||||||||||||||
| บล็อค มาตรฐาน | 24 | 160 ถึง 1480 | 34 | 46 (46.2) | 55.6 (55.8) | 26 | M4 × 7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5 × P0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 60 | 20 | |
| 28 | 220 ถึง 1960 | 42 | 53.4 (52.6) | 63 (62.2) | 32 | M5 × 8 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1.0 | M6 × P0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6 × 9.5 × 8.5 | 60 | 20 | ||
| 33 | 220 ถึง 1960 | 48 | 66 (65.4) | 75.6 (75) | 35 | M6 × 9 | 37 | 26.5 | 8 | 1.0 | M6 × P0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7 × 11 × 9 | 60 | 20 | ||
| กว้าง บล็อค | 24 | 160 ถึง 1480 | 52 | 46 (46.2) | 55.6 (55.8) | 41 | 4.5 | 25 | 20 | 7 | 0.5 | M5 × P0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5 × 6 × 4.5 | 60 | 20 | |
| 28 | 220 ถึง 1960 | 59 | 53.4 (52.6) | 63 (62.2) | 49 | 5.5 | 27.6 | 22.5 | 9 | 1.0 | M6 × P0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6 × 9.5 × 8.5 | 60 | 20 | ||
| 33 | 220 ถึง 1960 | 73 | 66 (65.4) | 75.6 (75) | 60 | 7 | 37 | 26.5 | 10 | 1.0 | M6 × P0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7 × 11 × 9 | 60 | 20 | ||
4ขนาดใน ( ) ใช้สำหรับประเภทเครื่องกวาดตะกอนโลหะ
5สำหรับประเภทที่สามารถตั้งค่าขนาด L ได้ ปลายทั้งสองด้านของรางจะถูกตัดให้เท่ากัน ขนาด G ที่ได้จากกระบวนการตัดนี้จะแตกต่างจากที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น
!หัวอัดจาระบี: ชนิดตรงสำหรับ H24 และชนิดมุมสำหรับ H28 ขึ้นไป
!หัวอัดจาระบีเป็นชนิดเกลียวใน จึงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้
!จัดให้ระนาบอ้างอิง (ด้านที่มีร่องตรง) ของทั้งรางและบล็อกตรงกันอย่างถูกต้อง ดูรายละเอียดได้ที่ "การติดตั้งและการจัดการ" ด้านล่าง
รายการความยาวรางมาตรฐาน (แบบเลือกได้)
ตารางด้านล่างแสดงความยาวรางขนาดมาตรฐานสำหรับแต่ละขนาด กรุณาเลือกความยาวรางจากที่นี่
ความยาวที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางด้านล่างสามารถกำหนดความยาวได้อิสระแบบเพิ่มค่าทีละ 1 มม.
| ความสูง (H) | ความยาวราง (L) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | |||
| 28 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 |
| 33 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 |
ค่าพิกัดโหลดไฟฟ้าพื้นฐาน, โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้, มวล, ตัวต้านทานแรงเสียดทาน (แรงผลักที่ต้องการ), ตัวต้านทานการเลื่อน (ตัวต้านทานซีล)
kgf = N × 0.101972
| ความสูง (H) | แรงประเมิน6 | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต | มวล | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | Co (สแตติก) N กิโลนิวตัน | บล็อค 1 ชิ้น | บล็อค 2 ชิ้นในสภาพแนบชิด7 | บล็อค กิโลกรัม | รางไกด์ กิโลกรัม/เมตร | ||||||||
| MA นิวตัน·เมตร | MB นิวตัน·เมตร | MC นิวตัน·เมตร | MA นิวตัน·เมตร | MB นิวตัน·เมตร | MC นิวตัน·เมตร | ซีลสองชั้น | มีเครื่องกวาดตะกอนโลหะ | ||||||
| มาตรฐาน | กว้าง | มาตรฐาน | กว้าง | ||||||||||
| 24 | 5.0 | 8.23 | 33.0 | 33.0 | 57.0 | 124.3 | 124.3 | 114.0 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 1.5 |
| 28 | 7.2 | 12.1 | 58.0 | 58.0 | 135.0 | 254.0 | 254.0 | 270.0 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 2.4 |
| 33 | 11.7 | 19.6 | 109.0 | 109.0 | 225.0 | 582.3 | 582.3 | 450.0 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.44 | 3.4 |
6ค่าการรับโหลดไฟฟ้าพื้นฐานจะเหมือนกันทั้งสี่ทิศทาง (ตลับลูกปืนเรเดียล, ทวนเรเดียล และแนวข้าง) ที่เกี่ยวข้องกับบล็อก สามารถใช้งานได้ทุกทิศทาง
7โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้เมื่อบล็อคสองชิ้นสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ค่าที่รับประกันแต่เป็นค่าอ้างอิง
- แนวทางสำหรับน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้และโมเมนต์ที่ยอมให้ของลิเนียร์ไกด์ คือค่าที่ได้จากการนำแต่ละค่า (ในตารางด้านบน) หารด้วยค่าตัวประกอบความปลอดภัยแบบสถิต fs (ในตารางด้านล่าง)
ตัวอย่าง: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kN) สำหรับ H24 ภายใต้สภาพการขับเคลื่อนปกติ: 8.23/2 = 4.12 (ประมาณ 420 กก.) - แรงต้านทานแรงเสียดทาน (แรงผลักที่ต้องการ) ขณะใช้งานลิเนียร์ไกด์จริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น โหลดไฟฟ้าที่กระทำ
ปัจจัยความปลอดภัยแบบสถิต (ขีดจำกัดล่างของ fs)
| เงื่อนไขการใช้งาน | ขีดจำกัดล่างของ fs |
|---|---|
| สำหรับสภาพการใช้งานปกติ | 1 ถึง 2 |
| เมื่อต้องการสมรรถนะการวิ่งที่ราบรื่น | 2 ถึง 4 |
| เมื่อมีการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก | 3 ถึง 5 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) ≤ co/fs
โมเมนต์ที่ยอมให้ (N⋅m) ≤ (MA, MB, MC)/fs
fs: ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยสถิต co: แรงสถิตประเมิน
MA, MB, MC: โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (N⋅m)
![[รูป]โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/wysiwygcommon/pic_glossary_10.png)
· ในลิเนียร์ไกด์ องค์ประกอบที่กลิ้งจะเคลื่อนที่แบบกลิ้ง ส่งผลให้แรงต้านทานแรงเสียดทานต่ำกว่าลิเนียร์ไกด์แบบเลื่อน
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหลดไฟฟ้าที่ใช้ ความเร็ว และคุณสมบัติของสารหล่อลื่น
โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้โหลดโมเมนต์หรือมีการพรีโหลด ความต้านทานแรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าความต้านทานของซีลจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าการกดอัดของริมฝีปากซีล
และสภาพของน้ำมันหล่อลื่น แต่จะไม่แปรผันตามโหลดไฟฟ้าและจะแสดงค่าคงที่เสมอ
F = µ·w+f
µ: ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิก
w: โหลดไฟฟ้า (N)
f: แรงต้านทานการเลื่อน (แรงต้านทานซีล)
| ชนิด | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิก (µ) |
| ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก | 0.004 ถึง 0.006 |
| ลิเนียร์ไกด์สำหรับโหลดปานกลาง | 0.002 ถึง 0.003 |
เงื่อนไข: ลิเนียร์ไกด์ขนาดเล็ก (รางมาตรฐาน) ความสูงในการประกอบ (H): 10: ความต้านทานการเลื่อน (ความต้านทานซีล): 0.5 (N)
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ (µ): 0.005
โหลดไฟฟ้า: 150 (N)
F (แรงต้านทานแรงเสียดทาน) = 0.005 × 150+0.5 = 1.25(N)
■ ระนาบอ้างอิงและทิศทางการติดตั้ง
- ระนาบอ้างอิงจะมีเครื่องหมายระนาบอ้างอิง (ร่อง) อยู่บนบล็อกและราง (ดูรูป A) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ระนาบอ้างอิงเมื่อใช้งาน
- ทิศทางการติดตั้งที่แสดงในรูปที่. B ยอมรับได้ ค่าพิกัดโหลดไฟฟ้าพื้นฐานทั้งหมดเหมือนกัน
| รูปที่. A | รูปที่. B |
![]() | ![]() |
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
- แม้ว่าปลอกลูกปืน (ขดลวด) จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกกลมหลุดออกจากราง แต่ควรระมัดระวังขณะติดตั้งและถอดบล็อก
- ไม่รับประกันระยะห่างระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและความแม่นยำหากบล็อคและรางถูกเปลี่ยนจากส่วนประกอบดั้งเดิมในชุด
- รางไม่สามารถเชื่อมต่อกันแบบปลายต่อปลายได้
- ความแม่นยำของลิเนียร์ไกด์จะรับประกันหลังจากติดตั้งราง (หลังจากขันสกรูติดตั้งบนรางและดันรางให้แนบกับระนาบอ้างอิง)
การโค้งงอเล็กน้อยของรางจะถูกปรับให้ตรงเมื่อยึดติด และจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
■ เกี่ยวกับจาระบี
- เติมจาระบีมาตรฐาน: จาระบีชนิดลิเธียมสบู่ (Alvania grease S2 by Showa shell Sekiyu K.K) ก่อนจัดส่ง
จาระบีมาตรฐานเมื่อเลือกใช้ชุดการหล่อลื่น MX คือ (ENEOS corporation tufflix MP2) - ไม่แนะนำให้ใช้จาระบียี่ห้ออื่นในการหล่อลื่น กรุณาใช้จาระบียี่ห้อเดียวกัน
- หัวอัดจาระบี: ชนิดตรงสำหรับ H24 และชนิดมุมสำหรับ H28 และ H33
- หัวอัดจาระบีเป็นชนิดเกลียวใน จึงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้
■ ตำแหน่งหัวอัดจาระบีมาตรฐาน
- เมื่อระนาบอ้างอิงอยู่ด้านหน้า หัวอัดจาระบีจะติดตั้งในทิศทางที่แสดงในแผนภาพด้านล่าง



● ข้อดีของยูนิตหล่อลื่น MX: ให้การทำงานในระยะยาวที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีที่การออกแบบไม่เอื้ออำนวยต่อ การหล่อลื่น |

● โครงสร้างซีลสองชั้นที่มีซีลด้านข้างสองชั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซีลและป้องกัน สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่บล็อก ● สามารถใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นและชิป IC จากการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |

● สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนรางสามารถกำจัดออกได้โดยการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโลหะ ไว้ที่ด้านนอกของซีลด้านข้าง ● สามารถใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นอุณหภูมิสูง เช่น เศษสะเก็ดเชื่อมได้ |
การปรับแต่ง
| รหัส | การปรับแต่ง | สเปค | หมายเหตุ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS TMC | TMS: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับรูต๊าปเกลียว + แผ่นสต๊อปเปอร์ TMC: การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับรูต๊าปเกลียวเท่านั้น ![]() | · เพิ่มรูต๊าปเกลียวที่ปลายรางทั้งสองด้านเพื่อป้องกันไม่ให้บล็อกหลุดออก![]() · รูต๊าปเกลียว M3 × P0.5 ลึก 5 · มีแผ่นบล็อคสต๊อปเปอร์ 2 แผ่นรวมอยู่ด้วย | |||||||||
| LLC RLC | LLC: ตัดปลายซ้าย RLC: ตัดปลายขวา ![]() | · ตัดปลายราง · รางจะถูกตัดโดยให้ด้านที่มีการสลักอยู่ด้านหน้า (ระนาบอ้างอิงอยู่ด้านหลัง) (ดังแสดงในภาพทางซ้าย) · กรุณาดูตารางด้านล่างสำหรับความยาวของรางที่จะตัด
| !ความยาวรวมจะสั้นลงตามปริมาณที่ตัดออก ตัวอย่าง: มิติ L ของ SVRD24-880-LLC คือ870 มม. !ใช้ได้เฉพาะกับประเภทที่เลือกได้ (ความยาวรางรุ่นมาตรฐาน) เท่านั้น | ||||||||
| WC | การใช้งานราง 2 รางแบบขนาน![]() | · โปรดระบุสำหรับการใช้งานราง 2 รางแบบขนาน · ค่าความแตกต่างของความสูง H ระหว่างราง 2 ราง ถูกกำหนดให้อยู่ภายใน 20 µm · รางจะถูกจัดส่งเป็นคู่ | !กรุณาสั่งเป็นจำนวนคู่เท่านั้น (ไม่สามารถระบุจำนวนคู่ได้) !ไม่สามารถใช้กับรุ่นเกรดสูงได้ | ||||||||
| B3 B4 | B3: บล็อคเสริม (รวม 3 ชิ้น) B4: บล็อคเสริม (รวม 4 ชิ้น) สเปค 3-บล็อค ![]() สเปค 4-บล็อค | · จะจัดส่งโดยติดตั้งบล็อค 3 (4) ชิ้นไว้แล้ว · มีข้อจำกัดความยาวขั้นต่ำสำหรับมิติ L (ความยาวราง) โปรดดูตารางด้านล่าง "ความยาวรางที่สั้นที่สุดที่สามารถเลือกได้สำหรับ B3/B4" | !ไม่สามารถใช้กับชนิดเกรดสูงได้ !กรุณาระบุรหัสรุ่น/ Part number สำหรับบล็อกหนึ่งชิ้น (× SV2RD24-880-B4) |
| H | B3 (3 บล็อค) | B4 (4 บล็อค) |
| 24 | 280 | 340 |
| 28 | 340 | 400 |
| 33 | 340 | 400 |
ข้อมูลเพิ่มเติม

[! ] บล็อกที่มีตัวยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลตกกราง อ้างถึง >> หน้า 501
[ ! ] ไม่รับประกันระยะห่างระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและความแม่นยำหากบล็อคและรางถูกเปลี่ยนจากส่วนประกอบดั้งเดิมในชุด
[! ] ร่องแบบตรง มีให้บนระนาบฐานข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่เส้นข้อมูลเมื่อใช้
[! ] ไม่สามารถต่อรางเพื่อขยายได้
[ ! ] การวิ่งแบบขนาน คือค่าที่วัดได้หลังจากติดตั้งรางแล้ว
■ อื่น ๆ
- สำหรับ Dimensions G ของ ประเภททีกำหนดค่าได้ ของ Dimension L โปรดดูที่ >> หน้า 507
- เต็มไปด้วย Lithium soap based grease (Alvania Grease S2 by Showa Shell Sekiyu K.K)
ฟิตติ้งจาระบี: ชนิดตรงสำหรับ H24 และชนิดมุมสำหรับ H28 และ H33