น้ำยาป้องกันสนิม Barrier Guard Part II

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
· สร้างผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก น้ำมัน ด้วยการฉีดเบื้องต้นด้วยกางเกงขาสั้น 3 ตัว (ไม่มีสี) หรือกางเกงขาสั้น 7 ตัว (มีสี) ช่วยลดเวลา คลองเลื่อย ตั้ง แม่พิมพ์ ได้อย่างมาก
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (2549 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เลขที่ 201)
· แทบไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะ หน้าสัมผัส กับผลิตภัณฑ์ก็ตาม แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลรอง
· การป้องกัน การกัดกร่อน มีผลประมาณ 12 เดือน
หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการ
· ผลิตภัณฑ์ ติดไฟได้ ห้ามใช้ในปริมาณมากในบริเวณใกล้ความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ
· ใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
· เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดีหลังการใช้งาน อย่าลืมอ่าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS)) หรือข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนดองค์ประกอบ | |
| ชื่อสารประกอบ | อัตราส่วนองค์ประกอบ (%) |
| LPG | 70 to 80% |
| Isohexane | 20 to 30% |
| ไซโคลเฮกเซน | 1 to 5% |
| กรดไขมัน (แอมโมเนียม) | 0.1 to 1% |
| ประเภท | สีของเหลว | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | องค์ประกอบหลัก | ปริมาณต่อหน่วย | รหัสสินค้า |
| สเปรย์ | ไม่มีสี | อุณหภูมิห้องสูงถึง 130°C | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว Class ที่ 1 | 420 มล | S-CBRGRD |
| สีเขียว | S-BRGRD |