ตัว ตัวยึดพิน เอียงแบบไม่มีน้ำมันสำหรับ คอร์/แกน หลวม - สำหรับประเภทก้านช่วย -

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นี่คือตัว ตัวยึดพิน เอียงแบบไม่มีน้ำมันสำหรับ ลูสคอร์ สำหรับประเภทแกนเสริม ยึดอยู่กับที่/ แบบปรับได้

    รายการชื่อส่วนประกอบวัสดุ
    ที่ ตัวยึดพิน เอียงที่ ตัวยึดพิน เอียงSCM440
    แผ่นเพลท สไลด์แผ่นเพลท สไลด์CAC304 + สารหล่อลื่น ตัน
    ลิ่มขนานกุญแจS45C
    สกรูยึด (สลักเกลียว ปุ่ม รูหกเหลี่ยม)SCM435
    GUIDE BUSHINGSไกด์ บุชเติม PTFE + โลหะด้านหลัง
    รายการชื่อส่วนประกอบวัสดุ
    ที่ ตัวยึดพิน เอียงที่ ตัวยึดพิน เอียงSCM440
    แผ่นเพลท สไลด์แผ่นเพลท สไลด์CAC304 + สารหล่อลื่น ตัน
    ลิ่มขนานกุญแจS45C
    ก้าน ก้านปรับระดับก้าน แบบปรับได้S45C
    น็อตล็อคน็อตล็อคS45C
    สกรูยึด (สลักเกลียว ปุ่ม รูหกเหลี่ยม)SCM435
    GUIDE BUSHINGSไกด์ บุชเติม PTFE + โลหะด้านหลัง
    รหัสรุ่น/ Part numberลำดับที่
    SCZNARP20  
    SCZAARP1615
    ■ ชนิดแข็ง
    รหัสรุ่น/ Part numberที่ ตัวยึดพิน เอียงแผ่นเพลท สไลด์
    ประเภทDD1d1hh1ชั่วโมง2NN1FLFL1FL2คันช่วย
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำ ⌀FD
    SaT
    SCZNARP12115.5161030174431.520⌀10-0.02520356.5
    -0.040
    16159161811333205439.52⌀12-0.02520406.5
    -0.043
    2018112022135.53825644730⌀16-0.02524406.5
    -0.043
    2522112026155.54531745535⌀20-0.02526457.0
    -0.046
    3027.5112030173.551368462.540⌀25-0.02530557.5
    -0.046
    ■ ประเภทการปรับ
    รหัสรุ่น/ Part numberที่ ตัวยึดพิน เอียงแผ่นเพลท สไลด์น็อตล็อคปรับคัน
    ประเภทDลำดับที่D1dhh1ชั่วโมง2h3NN1FLFL1FL2คันช่วย
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำ ⌀FD
    SaTS1e1S2E2
    SCZAARP1210 15 20
    (ภาคผนวก)

    ไม่ต้องระบุสำหรับ D มิติ 25, 30
    115.5166โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา1030174431.520⌀10-0.02520356.51719.61213.9
    -0.040
    161591861133205439.525⌀12-0.02520406.52124.21618.5
    -0.043
    201811226133825644730⌀16-0.02524406.52427.71921.9
    -0.043
    25221126639154531745535⌀20-0.025264572427.71921.9
    -0.046
    3027.511306411751368462.540⌀25-0.02530557.52427.71921.9
    -0.046
    (ภาคผนวก) หมายเลข รุ่น ถูกกำหนดโดย มิติ A ของ ฐานรอง/แผ่นรอง สไลด์
    มิติh2 ถูกกำหนดโดยตัวเลขและ มิติ D
    รหัสรุ่น/ Part numberฐานรอง/แผ่นรอง สไลด์
    ขนาด A
    ชั่วโมง2
    ประเภทDลำดับที่D: 12D: 16D: 20
    SCZAARP12 16 20100° ถึง 10°333843
    1511° ถึง 15°334348
    2016° ถึง 20°364651

    ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

    ■ คุณสมบัติของคันช่วยประเภท
    · เหมาะสำหรับ เหล็กฉาก ขาพิน แบบเอียงได้ ที่สูงชัน (สูงถึง 30°)
    · เหมาะสำหรับ เหล็กฉาก อันเดอร์คัตที่สูงชัน (สูงถึง 20°)
    · นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เคส ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขาพิน เอียง
    โดยการติดตั้ง ไกด์ ช่วยเหลือและย้าย โหลดไฟฟ้า เลื่อนของ แผ่นเพลท เลื่อนจาก ขาพิน เอียงไปยัง ไกด์ ช่วยเหลือ สามารถลด โหลดไฟฟ้า บน ขาพิน เอียงได้ รองรับ สไลด์คอร์ ที่ใหญ่ขึ้นและทางลาดชันอันเดอร์คัต

    ■ แอป ตัวอย่าง
    โครงสร้างช่วง มุม ขาพิน แบบเอียงได้
    θ
    ช่วง มุม อันเดอร์คัต
    โครงสร้างใช้ คอร์/แกน หลวมธรรมดา0° ถึง 20°0° ถึง 10°
    โครงสร้างแบบก้านช่วย0° ถึง 30°0° ถึง 20°

    โครงสร้าง คอร์/แกน หลวมแบบธรรมดา


    โครงสร้าง คอร์/แกน หลวมพร้อมแกนเสริม


    ลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมสลักของ เพลทรองรับ ตัวเครื่อง เครื่องหลักของแกนเสริม และตัว โฮลเดอร์ แกนที่ด้าน แผ่นติดตั้ง
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำของแกนเสริมระบุไว้ในหน้า สเปค ผลิตภัณฑ์ แต่ละหน้า