อายโบลท์แบบหมุนได้

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อายโบลท์แบบหมุนได้ขนาด: M12 ถึง M36WLL: 0.6 t ถึง 5.6 t
    ค่าสัดส่วนความปลอดภัย : 5: 1 ในทุกทิศทาง

    ฟังก์ชั่นของการหมุน

    อายโบลท์แบบหมุน แกนหมุน 360° แกน
    และสามารถติดตั้งบนพื้นที่ จำกัด ได้ด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่เล็ก
    อายโบลท์แกนหมุน


     
    หมายเลขสินค้าขนาดเกลียวWLL
    (t)
    ขนาด (มม.)การปรับแรงบิด
    (N⋅m) ต่ำสุด/สูงสุด
    น้ำหนัก
    (กิโลกรัม)
    ABCEFGHKLNO
    S-RE-12M120.65632241051012184218364 to 150.25
    S-RE-16M161.26436281361214202824428 to 300.4
    S-RE-20M20276423119815172556304416 to 500.7
    S-RE-24M242.6905240241017193070364825 to 801
    S-RE-30M303.61126254241024253590456440 to 1502.1
    S-RE-36M365.613474672710283039107547260 to 1203.5