FLOW METER (WITH THERMOMETER AND PRESSURE GAUGE)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- อัตราการไหล ขั้นต่ำที่แนะนำคือ 10 ลิตร/นาที สำหรับประเภท 30 ลิตร และ 2 ลิตร/นาที สำหรับประเภท 10 ลิตร
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- อุณหภูมิใช้งาน (สำหรับน้ำ)( °C): 115 หรือน้อยกว่า
- แรงดันสูงสุด (MPa): 0.98
- พิกัดความเผื่อ (%): ±10
- ช่วงเทอร์โมมิเตอร์ ( °C): -10 ถึง 115
- ช่วงเกจวัดแรงดัน (kgf/cm²): 15
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| อุณหภูมิใช้งาน (สำหรับน้ำ)( °C) | 115℃ |
| ความดัน สูงสุด | 0.98 MPa |
| พิกัดความเผื่อ | ±10% |
| ช่วงเทอร์โมมิเตอร์ | -10 to 115℃ |
| ช่วงเกจวัดแรงดัน | 15 kgf/c㎡ |
| วัสดุ | |
| เฟรม | ทองเหลือง |
| ตัวเสื้อ | โพลีซัลโฟน |
| ใบมีด | ไนลอนผสมใยแก้ว |
| สปริง | สเตนเลส |
| โอริง | EPDM (เอลทิลีน / โพรพิลีน / ไดอีนโมโนเมอร์) |
| น๊อตสกรูหัวเหลี่ยมแบน | สเตนเลส |
| ประเภท | รหัสสินค้า | ขนาดสกรู | A | B | L | H | อัตราการไหล (ℓ/นาที) |
| โฟลว์มิเตอร์เท่านั้น | M-F3A10L | 3/8 | 39 | 39 | 62 | — | 10 |
| M-F3A30L | 30 | ||||||
| M-F4A10L | 1/2 | 10 | |||||
| M-F4A30L | 30 | ||||||
| โฟลว์มิเตอร์ และ เทอร์โมมิเตอร์ | M-F3B10L | 3/8 | 74.5 | 72 | 10 | ||
| M-F3B30L | 30 | ||||||
| M-F4B10L | 1/2 | 10 | |||||
| M-F4B30L | 30 | ||||||
| มิเตอร์วัดอัตราการไหล และ เกจวัดแรงดัน | M-F3C10L | 3/8 | 87 | 10 | |||
| M-F3C30L | 30 | ||||||
| M-F4C10L | 1/2 | 10 | |||||
| M-F4C30L | 30 |