FLEXIBLE HOSE WITH PROTECTION SPRING (STAINLESS STEEL)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • SUS-TKSSPF เป็นปลั๊กแบบเฉพาะ (SUS-TKMM, SUS- โปรดใช้ TKMF )
    อแดปเตอร์พร้อมสปริงป้องกันสำหรับท่อยืดหยุ่น (TKCM) และปลั๊กสายยางอุณหภูมิสูง (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS) ไม่สามารถใช้ได้
  • SUS-TKSSPF มีน๊อตยืดหยุ่น พร้อมสปริงฝาครอบ ซึ่งมีสปริงป้องกัน ( TKSPF ) ท่อยืดหยุ่น สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น ( FSHP, FSHF )

รายละเอียดสินค้า

สินค้าใหม่!
[คุณสมบัติ]
- แนะนำข้อต่อ SUS สำหรับท่อยืดหยุ่น พร้อมสปริงป้องกัน!
- ท่อยืดหยุ่นที่ปกป้องพื้นผิวเกลียวขดลวดด้วยสปริง
- เนื่องจากสปริงช่วยปกป้องพื้นผิวภายนอก และป้องกันความเสียหายจากใบมีด และการบดสายยาง
- เนื่องจาก สปริงยึดติดกับโคนของจุดเชื่อม จึงมีโครงสร้างที่ทนทานต่อการหักงอ
- สายยางภายในใช้ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE)
- ยังมีประโยชน์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับชิ้นส่วน เนื่องจากการวางท่อในพื้นที่แคบ
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]
-54℃-200℃