หินเจียรแบบยาง มีแกนสำหรับขัดแม่พิมพ์ (ผสมเม็ดขัด) Daitec

ข้อควรระวัง
- สีของ ล้อ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของ อนุภาค
รายละเอียดสินค้า
[ใช้]
·การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ (การกำจัดการอบการกำจัดคราบสกปรกการปรับระดับพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่หยาบการลบคมหลังจากการแปรรูปเพชรที่ผ่านการชุบด้วยไฟฟ้า ฯลฯ ) การกำจัดจุดในการประมวลผลหลังการกัดปลายการกำจัดสนิมการใช้เสี้ยนค่อนข้างน้อย
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น..
เป็น หินเจียร อเนกประสงค์ที่ใช้เม็ด สารขัดถู แบบคอมโพสิต (หิน งานลับคม/งานเจียรไน ละเอียด) และสามารถใช้ได้ทั้งการตัดและการ การขัดเงา โดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายส่วนใหญ่ยึดกับ เครื่องมือไฟฟ้า และใช้เราเชี่ยวชาญในการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา (บดขณะโกน) วัสดุ เป็นเหล็กที่ค่อนข้างอ่อนเช่นเหล็กอ่อนและ สเตนเลส 303 วัสดุ อะลูมิเนียม แข็งเช่นปี 2017 และ 7075 และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·รวมเม็ด สารขัดถู และความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน เป็นเลิศมาก
·ใช้ได้ผลกับวัสดุแข็งเช่นวัสดุที่ผ่านการอบร้อนและวัสดุชุบแข็ง
·คุณสามารถเลือกขนาด อนุภาค 5 ประเภท # 80, 120, 180, 220 และ 320
·สีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของ อนุภาค
·เราสามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร Φ 4, 6, 8, 10, 13, 15
แกนทั้งหมดมีความยาวφ3ยาว 30 มม.