SUCTION METAL FITTING

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือชิ้นส่วนเชื่อมต่อของยางดูดจับชิ้นงานและใช้สำหรับการออกแบบและติดตั้งยางดูดจับชิ้นงานแบบฝัง
พื้นผิวชุบอโนไดซ์และสีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| อะลูมิเนียม | กระบวนการอโนไดซิ่ง |
สเปค
| รหัสสินค้า | S | B | A | C | D | E | F | G | H | น้ำหนัก (กรัม) | |
| รุ่น | ขนาด | ||||||||||
| 4PACK-MVF | S | 10 | 12 | CF-6 | 18 | 2 | 5.5 | 7 | 3.4 | 49.5 | 14 |
| 20 | 12 | CF-6 | 18 | 2 | 5.5 | 7 | 3.4 | 61.5 | 14 | ||
| M | 10 | 12 | CF-6 | 21 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | 58 | 16 | |
| 20 | 12 | CF-6 | 21 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | 70 | 18 | ||
| รหัสสินค้า | S | B | A | C | D | E | F | G | H | น้ำหนัก (กรัม) | ||
| รุ่น | ขนาด | มีเกลียวหรือ ไม่มีเกลียว | ||||||||||
| 4PACK-MVF | S | T (มีเกลียว) | 5 | M10 | CF-6 | 12 | 2 | 5.5 | 7 | 3.4 | 38.5 | 14 |
| 10 | M10 | CF-6 | 12 | 2 | 5.5 | 7 | 3.4 | 44.5 | 15 | |||
| 4PACK-MVF | M | T (มีเกลียว) | 5 | M12 | CF-6 | 15 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | 46 | 20 |
| 10 | M12 | CF-6 | 15 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | 53 | 21 | |||
| 20 | M12 | CF-6 | 15 | 2 | 9 | 11 | 4.6 | 65 | 22 | |||
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว