ท่อกลม (อลูมิเนียม)

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

| ประเภท | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| AT-PPB (แบบแบลงค์) | เทียบเท่า A6061 | อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว |
| AT-PPL (ประเภทสามารถกำหนดความยาวได้) |
สินค้านี้สามารถใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสำหรับแผ่นชัคเพลทตามรายการในแค็ตตาล็อกนี้
โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถประกอบเข้ากับสินค้าอื่นได้
ผิวปลายท่อเหล็กอาจไม่ผ่านการชุบ อะลูมิเนียม
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ แบบแบลงค์
| รหัสสินค้า | — | L |
| AT—PPB10 | — | 500 |
| A | น้ำหนัก (กรัม) * 1 | รหัสสินค้า | L การเลือก | |||
| L500 | L1000 | L1500 | ประเภท | D | ||
| 1.4 | 51 | 102 | 153 | AT—PPB (แบบแบลงค์) | 10 | 500 1000 1500 |
| 81 | 161 | 242 | 15 | |||
| 2 | 153 | 305 | 458 | 20 | ||
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสำหรับแผ่นเพลทหัวจับ ตามรายการในแค็ตตาล็อกนี้
โปรดทราบว่าสินค้านี้อาจไม่สามารถประกอบเข้ากับสินค้าอื่นๆ ได้
ผิวปลายท่อเหล็กอาจไม่ผ่านการชุบ อะลูมิเนียม
■ ประเภทสามารถกำหนดความยาวได้
| รหัสสินค้า | — | L |
| AT—PPL15 | — | 285 |
| A | น้ำหนัก (กรัม/ 1 มม.) *1 | รหัสสินค้า | L กำหนดให้เพิ่มขึ้นได้ทีละ 1 มม. | |
| ประเภท | D | |||
| 1.4 | 0.10 | AT—PPL (ประเภทสามารถกำหนดความยาวได้) | 10 | 150 ถึง 1,500 |
| 0.16 | 15 | |||
| 2 | 0.31 | 20 | ||
* 1 น้ำหนักเป็น ค่าโดยประมาณ พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณมากกว่าที่แสดง