แผ่นติดตั้ง (สำหรับหัวจับรันเนอร์)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[การใช้งาน]
· แผ่นเพลท สำหรับติด รันเนอร์ชัคล์ เข้ากับ แผ่นเพลท หัวจับ

ตารางข้อมูลจำเพาะ
| หมายเลขสินค้า | − | D | − | โบลท์ติดตั้ง |
| RC−BPLH20 | − | 1D5.5 | ||
| RC−BPLHS20 | − | 2D5.5 | − | AF2M5 |
■ แผ่นติดตั้งสำหรับหัวจับรันเนอร์
| รันเนอร์ชัคล์ โบลท์ยึด | หมายเลขสินค้า | ขนาดรูติดตั้ง D |
| M4 x P0.7 2 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม) | RC-BPLH20 (สำหรับใช้งานแบบไม่มีเซ็นเซอร์) RC-BPLHS20 (สำหรับใช้กับเซ็นเซอร์) | 1D5.5 (1 รูติดตั้ง) 2D5.5 (2 รูยึด) |
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่แสดง
■ สเปคและขนาด
| หมายเลขสินค้า | ตำแหน่งการติดตั้ง | E | E1 | D | D1 | น้ำหนัก (ช)*1 | กระบอกสูบใช้งานได้ |
| RC−BPLH20−1D5.5 | 1 รูติดตั้ง | 14 | − | 5.5 | 4.5 | 23 | RC−HC20BPX (ไม่มี เซ็นเซอร์) |
| RC−BPLH20−2D5.5 | 2 รูยึด | 12 | |||||
| RC−BPLHS20−1D5.5 | 1 รูติดตั้ง | 20 | − | RC−HC20BPX-S (พร้อมเซ็นเซอร์) | |||
| RC−BPLHS20−2D5.5 | 2 รูยึด | 12 |
■ แคลมป์ยึดโครงสร้าง ( ผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดเกลียวยึด)
| หมายเลขสินค้า | ขนาดรูติดตั้ง D | โบลท์ติดตั้ง |
| RC-BPLH20 (สำหรับใช้งานแบบไม่มีเซ็นเซอร์) RC-BPLHS20 (สำหรับใช้กับเซ็นเซอร์) | 1D5.5 (1 รูติดตั้ง) 2D5.5 (2 รูยึด) | AS1M5 (M5: 1 ชิ้น) |
| AF1M5 (M5: 1 ชิ้น) | ||
| AS2M5 (M5: 2 ชิ้น) | ||
| AF2M5 (M5: 2 ชิ้น) |
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่แสดง
■ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชุดเกลียวยึด
| โบลท์ติดตั้ง | รายละเอียดสกรูติดตั้ง | ชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ |
| AS1M5 (M5, 1 ชิ้น) | M5 × P0.8-12 (CB5-12): 1 ชิ้น | เพลา: AT-HAS□ ข้อต่อท่อเหล็ก: FP-FMJT |
| AS2M5 (M5, 2 ชิ้น) | M5 × P0.8-12 (CB5<280/>12): 2 ชิ้น | |
| AF1M5 (M5, 1 ชิ้น) | M5 × P0.8-8 (CB5-8): 1 ชิ้น | อะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป HFS5-2020 / HFSFN5-1020 |
| AF2M5 (M5, 2 ชิ้น) | M5 × P0.8-8 (CB5-8): 2 ชิ้น |
ตัวอย่างการใช้งาน