สายโฮสสำหรับส่งเรซิ่น รุ่นใช้งานอเนกประสงค์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุผสมกับเรซิ่นชนิดนุ่มพิเศษซึ่งคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
· เนื่องจากมีความโปร่งแสง (สีเขียวใส) จึงสามารถตรวจสอบสสารภายในได้

ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | - | ความยาวรวม |
| M-TCSDAS 38 | − | 20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | พิทช์ | อุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ | ความดันที่ยอมรับได้ (อุณหภูมิห้อง) MPa [kgf/cm2 ] | ที่ยอมรับได้ โค้งงอ รัศมี | น้ำหนัก (กรัม/ม.) * ค่าอ้างอิง | รหัสสินค้า | ความยาวรวม กำหนดรูปแบบการเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมตร | แบลงค์ (ม.) | |
| ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||||
| 25 | 25.4 | 30.8 | 7.5 | -10℃~50℃ | 0.20[2.0] | 70 | 200 | M-TCSDAS | 25 | 1 to 49 | 50 |
| 32 | 32 | 38.2 | 8.5 | 0.15[1.5] | 80 | 255 | 32 | ||||
| 38 | 38 | 44.6 | 9 | 90 | 385 | 38 | |||||
| 50 | 50.8 | 58 | 10 | 0.10[1.0] | 150 | 540 | 50 | ||||
| 65 | 63.5 | 73 | 14.3 | 180 | 810 | 65 | |||||
| 75 | 76.2 | 87.5 | 15.1 | 210 | 1125 | 75 | |||||
| 100 | 101.6 | 115 | 16.4 | 300 | 1965 | 100 | 1 to 19 | 20 | |||
| 125 | 125.9 | 141.6 | 22 | 350 | 2520 | 125 | |||||
| 150 | 152.4 | 172 | 22 | 0.15[1.5] | 675 | 4530 | 150 | ||||
ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม
■ คุณลักษณะ
· มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต ด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมของเรซิ่นอ่อนชนิดพิเศษ
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์โปร่งใส (สีเขียวใส) จึงสามารถตรวจสอบภายในได้