แผ่นกันสั่นสะเทือนระบบนิวเมติกส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้ในการเขย่าผงลงในฮอปเปอร์
    [คุณสมบัติ]
    · แผ่นซิลิโคน ที่ไม่ทำให้ฮอปเปอร์เสียหายได้ง่าย
    · อุณหภูมิทนความร้อนได้: 170 °C หรือน้อยกว่า

    แผ่นกันสั่นสะเทือนระบบนิวเมติกส์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    แผ่นกันสั่นสะเทือนระบบนิวเมติกส์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผ่นกันสั่นสะเทือนระบบนิวเมติกส์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

     

    ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

    ■ การใช้งาน

    1. เจาะรูขนาด ⌀ 22 บนฮอปเปอร์
    ติดรอบตรงกลางของรูปทรงเรียว

    2. ถอดแหวนรองและน๊อตตัวเมียติดกับตัวอุปกรณ์หลัก
    ตั้งให้สลักเกลียวของแผ่นกันสั่นยื่นออกมาจากด้านในฮอปเปอร์จากนั้นใส่แหวนรองและน็อต
    (ดูรูปสำหรับลักษณะที่ปรากฏหลังการติดตั้ง)

    3. ติดตั้งท่ออากาศเพื่อจ่ายอากาศอัด
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของสลักเกลียวของแผ่นสั่นสะเทือนคือเกลียว NPT 1/4"
    (เนื่องจากรูปทรงแตกต่างจาก PT 1/4" ขอแนะนำให้ใช้ปลั๊กแปลง NPTNPT⇒ PT)
    เชื่อมต่อท่ออากาศโดยใช้ปลั๊กข้อต่อข้อต่อท่อ ฯลฯ

    4. ความดันลมจ่ายที่ 0.2 MPa เนื่องจากมีการสั่นสะเทือนและความดันในระหว่างการจ่ายลม
    ผงจะไม่เข้าไปในแผ่นกันสั่นสะเทือน
    เนื่องจากแผ่นกันสั่นสะเทือนและฮอปเปอร์ที่หน้าสัมผัส กันอย่างใกล้ชิดแม้ว่าระบบจ่ายลมจะหยุดลงและการสั่นสะเทือนจะหยุดลง
    ไม่มีผงเข้า