แคลมป์ยึดสำหรับแม่พิมพ์ ( แคลมป์ยึดแบบง่าย) ผลิตโดย MATEX (พร้อมกับสกรูหกเหลี่ยม)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ติดสลักเกลียว, แหวนรองและแหวนยึดที่ตำแหน่งใกล้กับกึ่งกลางของแม่พิมพ์และบล็อค การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง จะลดแรงยึดของแม่พิมพ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียรูปและความเสียหายได้
  • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องจักร สำหรับแรงบิดในการขันสกรู

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับหนีบแม่พิมพ์ด้วย งานฉีดขึ้นรูปเครื่องจักร (ทำโดย MATEX)
→ รับชมวิดีโอ ของผลิตภัณฑ์นี้ ได้ที่นี่
[คุณสมบัติ]
· "มาพร้อมกับสกรูหกเหลี่ยม"·"ส่งฟรี"
·เนื่องจากสามารถติดตั้งได้สี่ระดับโดยใชโบลท์แบบเดียวจึงไม่จำเป็นต้องเตรียมโบลท์หลายประเภท นอกจากนี้ยังสามารถถอดและติดตั้งตัวเครื่อง ได้ง่ายๆเพียงหมุนโบลท์ 0.5 ถึง 1 ครั้ง
· ด้วยการพลิกตัวเครื่องและบล็อค ช่วยรองรับฐานแม่พิมพ์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
· ตัวเครื่องและบล็อคเชื่อมต่อกันด้วยลิงค์ (และหน้าสัมผัสใกล้กับสปริง) และสามารถใช้เพื่อติด/ถอด แม่พิมพ์โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสีย

Matex Easy Clamp: แผนภาพโครงร่าง

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้าขนาดสลักเกลียว
(รวมทั้ง 8)
ขนาดความสูงของบล็อค
ความสูง
(มม.)
รุ่นNO.ABCDEFG
MECSSM10×708028.510.5202515610×15
SM12×8030.512.52220×25
MM16×9010046.516.53010.5
MA120
MB150
LM20×120612139301330×35
LAM20×13040×45

สเปค และสรุป


■วิดีโอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ)



รวม โบลท์ จัดส่งฟรี
.แคลมป์ยึด Matex Easy : รูปภาพที่มีโบลท์รวมอยู่แคลมป์ยึด Matex Easy : แคตตาล็อก อุปกรณ์เสริม

(1) ตัวเครื่อง (2) แหวนหนีบ (3) แหวนรอง (4) โบลท์หกเหลี่ยม