คีม

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบรหัสสินค้าบนรูปภาพของสินค้าที่ท่านต้องการขอราคาหรือสั่งซื้อ เพื่อความถูกต้อง
- โปรดคลิกเพื่อตรวจสอบรหัสสินค้าและสเปคสินค้าในไฟล์ PDF ด้านขวามือ
- ซีรีย์ M-PB จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2566 ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นที่แนะนำ
- โปรดตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อมูลใน PDF ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อทำงานภายใน แม่พิมพ์
· M-MM: ใช้เมื่อจับ แผ่นกระดาน บางหรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· M-PB, M-PLP: ใช้เมื่อจับชิ้นส่วนบอบบางที่คุณไม่ต้องการให้เกิดความเสียหาย
[ผลกระทบ/ประโยชน์ของการใช้]
· M-MM: ปลาย สามารถเปิดและปิดได้ในขณะที่รักษาแนวนอน และยึดส่วนที่ยากต่อการหยิบจับอย่างแน่นหนา
· M-MM-NJP: มีฝาปิด ไนล่อน ที่ ปลาย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วน
· M-PB: เนื่องจาก ไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็กและใน สนาม ได้
นอกจากนี้ยังเป็น เครื่องมือสำหรับป้องกันการระเบิด ที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสถานที่ห้ามเพลิงไหม้
ปลาย ทำจาก ทองเหลือง คุณจึงสามารถทำงานได้โดยไม่ทำให้ แม่พิมพ์ เสียหาย
· M-PLP: ทำจาก เรซิ่น มี น้ำหนักเบา และไม่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ง่าย
[เป้าหมายสำหรับการใช้งาน]
· ไซต์ งานขึ้นรูป พลาสติก ไซต์ งานฉีดขึ้นรูป รูป
· ผู้ที่ มือจับ ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ผู้ที่ทำงานในแม่พิมพ์ และผู้ที่ มือจับ ชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน
M-PB

วัสดุ - ทิป: ทองเหลือง
M-MM-JP

วัสดุ - ตัวจับชิ้นงาน: แผ่นเหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
หัวทิป: เหล็กกล้า
M-MM-NJP

วัสดุ - ตัวจับชิ้นงาน: แผ่นเหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
หัวทิป: เหล็กกล้า + ครอบไนล่อน
M-PB-CL1

วัสดุ - ทิป: ทองเหลือง
M-PLP1

วัสดุ: ไนล่อน (มีใยแก้ว)
M-PLP2

วัสดุ: ไนล่อน (มีใยแก้ว)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า |
| M-PB1 |
| การเปิด (มม.) | L ความยาวรวม (มม.) | D | รหัสสินค้า | |
| รุ่น | ลำดับที่ | |||
| 70 | 150 | 44 | M-PB | 1 |
| 85 | 200 | 54 | 2 | |
ตรวจสอบทาง WOS สำหรับจำนวนมากกว่าที่แสดง
| รหัสสินค้า |
| M-MM-JP1 |
| ความกว้างของทิป (มม.) | รหัสสินค้า | |
| รุ่น | ลำดับที่ | |
| 1.5 | M-MM-JP | 1 |
| 6.3 | 2 | |
ตรวจสอบทาง WOS สำหรับจำนวนมากกว่าที่แสดง
| รหัสสินค้า |
| M-MM-NJP |
| รหัสสินค้า |
| M-MM-NJP |
ตรวจสอบทาง WOS สำหรับจำนวนมากกว่าที่แสดง
| รหัสสินค้า |
| M-PB-CL1 |
| รหัสสินค้า |
| M-PB-CL1 |
ตรวจสอบทาง WOS สำหรับจำนวนมากกว่าที่แสดง
| รหัสสินค้า |
| M-PLP1 |
| ความยาวทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
| 138 | M-PLP1 |
| 148 | M-PLP2 |
ตรวจสอบทาง WOS สำหรับจำนวนมากกว่าที่แสดง
ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม
M-PB
■ การใช้งานเพื่อจับชิ้นส่วนที่บอบบาง เช่น สกรูและหัวฉีดของเครื่องขึ้นรูปพลาสติก
M-MM-JP
■ ลักษณะเฉพาะ: ปลายปิดแบบขนานกันที่ยึดแท่งกลมและพื้นผิวโค้งที่ยากต่อการยึดจับอย่างแน่นหนา
M-MM-NJP
■ ลักษณะเฉพาะ: ปลายปิดแบบขนานกันที่ยึดแท่งกลมและพื้นผิวโค้งที่ยากต่อการยึดจับอย่างแน่นหนา
เนื่องจากปลายมีการครอบด้วยไนล่อน จึงไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วน
M-PB-CL1
■ ลักษณะเฉพาะ: ความกว้างของช่องเปิดแบบปรับได้และรูปทรงช่องเปิดช่วยให้จับกระบอกสูบ เช่น หัวฉีด และ สกรู ได้ง่าย
ทำจากทองเหลืองช่วยให้ไม่เป็นรอยขีดข่วนของวัตถุที่จับ
M-PLP1
M-PLP2
■ ลักษณะเฉพาะ - M-PLP1: เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานแบบทรงกลม M-PLP2: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานที่เรียบและบาง
เนื่องจากทั้งสองชิ้นทำจากไนล่อนที่มีใยแก้วจึงมีความเหนียวและไม่เป็นรอยขีดข่วนกับชิ้นงาน