แบฟเฟิ้ลบอร์ด พร้อม ปลั๊กสกรู เรียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แผ่นเพลท กั้นพร้อม ทรงเรียว สกรู กรูเรียว สามารถปรับ ตำแหน่ง การหมุนของ แผ่นเพลท กั้นได้โดยการปรับความแน่น

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบร่าง / สเปค ผลิตภัณฑ์

    · เกลียว JIS B0202 เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ R (PT)
    วัสดุ: S45C+ ชุบสังกะสี สีขาว
    ความแข็ง: 32 to 42HRC
    · บอร์ดแบบแบน
    วัสดุ: ทองเหลือง (C2801) + ชุบสังกะสี ขาว

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

    Daจำนวน
    เกลียว
    ระยะพิทช์BR (PT)Tรหัสรุ่น/ Part numberL
    ชนิดAเพิ่มทีละ 5 มม.
    9.7280.45280.91751/81.5BFPT630 to 200
    8
    13.1570.7191.348.961/42.0930 to 250
    10
    16.6621083/81230 to 300
    14
    ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางรูน้ำที่ BFPT ติดตั้งอยู่ใหญ่กว่า A อย่างน้อย 1 มม

    การสั่งซื้อ

    BARッFル板 -テ—パスcriュ—ブラグ付 Ki-