สลักเกลียวห่วงแบบหมุน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อายโบลท์ แบบหมุนได้ หมุนได้ 360° รอบ แกน เพื่อยกของหนัก นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ 180° ในทิศทางการแขวน

    สเปค

    อายโบลท์แบบหมุน:ภาพที่เกี่ยวข้อง
    · โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
    เอ็ม × พี
    (ปกติ)
    ABCDบีชม.HEWk3) สลักเกลียว หกเหลี่ยม
    ความกว้าง
    สลักเกลียว หกเหลี่ยม
    แนวทางการ แรงบิดขันแน่น
    (กก./ม.)
    น้ำหนัก
    (กก.)
    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ N{kgf}รุ่น
    ก. แขวนแนวตั้ง
    (ชิ้นเดียว)
    B: แขวนแนวนอน
    (ใช้เสา 2 ต้น)
    พิมพ์M
    M8 × 1.2541ยี่สิบห้า82811333071ยี่สิบสี่509.7130.8 to 1.50.182940 {300}2940 {300}SLEB8
    ม.10 × 1.516323112.7171.0 to 2.50.194900 {500}4900 {500}10
    ม.12 × 1.7550301032ยี่สิบเอ็ด403888296215191.5 to 4.00.357850 {800}7850 {800}12
    เอ็ม16 × 2.065371442274748109367918ยี่สิบสี่4.0 to 10.00.7515690 {1600}15690 {1600}16
    ม.20 × 2.58347185031605713545100ยี่สิบเอ็ด307.0 to 15.01.3824520 {2500}24520 {2500}20
    ม.24 × 3.010258ยี่สิบสอง6037726315756121ยี่สิบสี่3610.0 to 25.02.3835300 {3600}35300 {3600}ยี่สิบสี่
    ม.30 × 3.512872287550907919770150304612.0 to 35.04.9056870 {5800}56870 {5800}30
    เอ็ม36 × 4.0154903290571129123585176345515.0 to 50.07.6078450 {8000}78450 {8000}36
    M42 × 4.51761043610567130109275100200426518.0 to 60.011.8098060 {10000}98060 {10000}42
    เอ็ม48 × 5.02001164212073140127309110226487530.0 ถึง 80.018.20147000 {14990}147000 {14990}48
    เอ็ม × พี
    (ปกติ)
    ABCDบีชม.HEWk3) สลักเกลียว หกเหลี่ยม
    ความกว้าง
    สลักเกลียว หกเหลี่ยม
    แนวทางการ แรงบิดขันแน่น
    (กก./ม.)
    น้ำหนัก
    (กก.)
    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ N{kgf}รุ่น
    ก. แขวนแนวตั้ง
    (ชิ้นเดียว)
    B: แขวนแนวนอน
    (ใช้เสา 2 ต้น)
    พิมพ์Mเลขที่
    ม.24 × 3.065371442354550109367918.3ยี่สิบสอง10.0 ถึง 25.00.8319600 {1999}19600 {1999}SLEBHยี่สิบสี่16
    ม.24 × 3.0834718503558591354510021.3ยี่สิบสี่10.0 ถึง 25.01.4227400 {2794}27400 {2794}20
    ม.30 × 3.5834718504558591354510021.3ยี่สิบสี่12.0 ถึง 35.01.5231800 {3243}31800 {3243}3020
    ม.30 × 3.510258ยี่สิบสอง6045686715756120ยี่สิบสี่3012.0 ถึง 35.02.4641200 {4201}41200 {4201}ยี่สิบสี่
    เอ็ม36 × 4.010258ยี่สิบสอง6055686715756120ยี่สิบสี่3015.0 ถึง 50.02.6345900 {4680}45900 {4680}36ยี่สิบสี่
    เอ็ม36 × 4.012872287555888119770150303615.0 ถึง 50.04.9163700 {6496}63700 {6496}30
    M42 × 4.512872287565888119770150303618.0 ถึง 60.05.1468600 {6995}68600 {6995}4230
    M42 × 4.5154903290651099423585176344618.0 ถึง 60.07.7683300 {8494}83300 {8494}36
    เอ็ม48 × 5.0154903290701099423585176344630.0 ถึง 80.08.0088200 {8994}88200 {8994}4836
    เอ็ม48 × 5.01761043610570126113275100200415530.0 ถึง 80.011.90117700 {12002}117700 {12002}42
    เอ็ม64 × 6.02001164212090133134309110226486530.0 ถึง 80.018.70196000 {19986}196000 {19986}6448