ข้อต่อ HSP สำหรับความดันไฮดรอลิก - ช่องเสียบ-

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์

    [คุณสมบัติ]
    วัสดุ ตัวเครื่อง หลักทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก การสูญ ความดัน ต่ำ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิก
    ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ ของไหล ออกมาระหว่างการแยก

    ข้อต่อ HSP สำหรับความดันไฮดรอลิก - ช่องเสียบ � ปลั๊ก-: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (ชุบผิวนิกเกิล)

     
    • โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
    การจับคู่
    ปลั๊ก
    ปลั๊กต่อLสองฝั่งตรงกันข้ามกัน
    B1
    เกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์
    Rc (PT)
    รหัสรุ่น/ Part number
    VD1ชนิดลำดับที่
    ข้อต่อ HSP
    เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย V = 14.5
    14.527.549191/4YHS2
    ข้อต่อ HSP
    เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย V = 18.5
    18.53360233/83
    ข้อต่อ HSP
    เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย V = 24.5
    24.54372351/24
    ปลั๊ก ที่ตรงกัน: ซีรีส์ ข้อต่อ HSP ของ MiSUMi สำหรับ ความดัน ไฮดรอลิก
                              ข้อต่อ HSP ของ NITTO □HP-R (เช่น 2HP-R)
    ใช้อุณหภูมิ น้ำมัน ต่ำกว่า 180°C

    ข้อมูลมากกว่านี้

    ■ ข้อต่อ HSP สำหรับแรงดันไฮดรอลิก - ช่องเสียบ·ปลั๊ก-
    คุณสมบัติ
    · ตัวข้อต่อใช้วัสดุเหล็กพิเศษที่ผ่านการชุบแข็งด้วยความร้อน
    · มีผลอย่างมากในการต้านทานการกระแทก
    · เหมาะสำหรับการการใช้งานสำหรับแรงดันไฮดรอลิก มีอัตราการไหลสูงขึ้นเนื่องจากโครงสร้างวาล์ว เพื่อลดความดันตก
    ป้องกันการไหลออกเมื่อตัดการเชื่อมต่อด้วยวาล์วอัตโนมัติสำหรับช่องเสียบและปลั๊ก

    แบบแสดงส่วนประกอบ
    ข้อต่อ HSP สำหรับความดันไฮดรอลิก - ช่องเสียบ � ปลั๊ก-: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    สเปค
    ลำดับที่234
    ขนาดสกรู 1/43/81/2
    แรงดันใช้งานสูงสุดที่ยอมรับได้MPa {kgf/cm2 }20.6 {210}
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน°C-20 to 180
    ส่วนตัดขั้นต่ำมม. 2213777
    อัตราส่วนผสมของการเติมอากาศในช่วงระยะเวลาmL0.71.93.5
    แรงบิดขันแน่นที่รับได้N •m (kgf ·cm.)28 (286)45 (459)90 (918)



    ทิศทางการไหลของของเหลว
    สามารถที่จะรันการไหลของของเหลวจากด้านช่องเสียบหรือจากด้านปลั๊ก
    ข้อต่อ HSP สำหรับความดันไฮดรอลิก - ช่องเสียบ � ปลั๊ก-: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ■ คำแนะนำการใช้งาน
    · ขันให้ต่ำกว่าแรงบิดสูงสุด
    · ใช้ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงาน
    · ห้ามใช้กับของเหลวอื่นที่ไม่ใช่น้ำมัน
    · เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและการเผาไหม้จากอุบัติเหตุน้ำมันรั่ว การติดตั้งช่องเสียบ และงานถอดควรทำหลังจากตรวจสอบแล้วว่าปราศจากความดันและอุณหภูมิของน้ำมันต่ำกว่า 30 °C