ชุดกระทุ้งสองตอน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นตัวเครื่อง
S45C (1045)(1.0503)
การชุบออกไซด์สีดำลูกกลิ้ง
DIN 1.2510 (SKS3 (เหล็กเครื่องมือประสม) (เทียบได้กับ 1.2419))
53 to 57HRC
สลักเกลียว 1 ชิ้น
โดเวลพิน 1 ชิ้น
โดเวลพิน รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง โดเวลพิน
ตามสัญญาที่ลงนามกับ CUMSA ผลิตภัณฑ์ นี้จำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นสเปค

| A | B | C | C1 ค่าสูงสุด | D | E | F | G | H ค่าสูงสุด | L ค่าสูงสุด | N | โดเวลพิน Dm6-L | สลักเกลียว ML | โหลดไฟฟ้า สูงสุด | รหัสสินค้า | |
| ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||||||||
| 20 | 8 | 13.2 | 15 | 25.8 | 9.4 | 11.4 | 6 | 13.6 | 5.5 | 5 | 2.5-10 | M3-12 | 75 กก | PCUM | S |
| 25 | 10 | 16 | 18.5 | 32.3 | 11.8 | 14.3 | 7 | 17 | 6.8 | 6 | 3-12 | M4-16 | 125 กก | 1 | |
| 37.5 | 15 | 22 | 25 | 48.5 | 17.7 | 21.5 | 10.5 | 25.5 | 10.2 | 8 | 4-16 | M6-25 | 250kgf | 2 | |
| 50 | 20 | 30 | 34 | 64.6 | 23.6 | 28.6 | 14 | 34 | 13.6 | 10 | 5-20 | M8-30 | 500kgf | 3 | |
ตัวอย่าง
A: แผ่นติดตั้งแบบเคลื่อนที่ B: แผ่นดันออก (Ⅰ) C: แผ่นดันออก (Ⅱ) D: แผ่นหลัง E: แผ่นแม่พิมพ์เคลื่อนที่ หากการตั้งค่าระยะชักของตัวดันออกบนฐานรอง/แผ่นรองยึดแผ่น (ด้านเครื่องฉีดขึ้นรูป) มีระยะชักเกินกำหนด
อาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ เพื่อ
ป้องกันการเคลื่อนที่เกินระยะ สามารถติดตั้งสเปเซอร์ (สต็อปเปอร์)
ได้ตามที่แสดงในแผนภาพด้านล่าง แผ่นสเปเซอร์เหล่านี้
ควรวางไว้ในช่องว่างระหว่าง
แผ่นหลังกับแผ่นอีเจ็คเตอร์บน รวมถึง
ระหว่างแผ่นอีเจ็คเตอร์บนและล่างด้วย
■ คุณสมบัติ
·ชุดสำหรับกระทุ้งสองตอนของเพลทอีเจ็คเตอร์
· ใช้ยูนิตนี้เมื่อยากต่อการดีดชิ้นงานสำเร็จรูปด้วยการดีดออกในขั้นเดียว/เมื่อคุณต้องการให้ชิ้นงานสำเร็จรูปตกลงมาโดยอัตโนมัติ
■ หมายเหตุ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบชุดกระทุ้งสองตอนสองชุดขึ้นไปอย่างสมมาตร เพื่อให้แผ่นทำงานได้อย่างสมดุล
·ชุดสำหรับกระทุ้งสองตอนของเพลทอีเจ็คเตอร์
· ใช้ยูนิตนี้เมื่อยากต่อการดีดชิ้นงานสำเร็จรูปด้วยการดีดออกในขั้นเดียว/เมื่อคุณต้องการให้ชิ้นงานสำเร็จรูปตกลงมาโดยอัตโนมัติ
■ หมายเหตุ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบชุดกระทุ้งสองตอนสองชุดขึ้นไปอย่างสมมาตร เพื่อให้แผ่นทำงานได้อย่างสมดุล