หน่วยส่งคืนก่อนกำหนดสำหรับ แผ่นเพลท เป่า

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

นี่คืออุปกรณ์คืน แผ่นเพลท จานด่วนที่ประกอบด้วยบุ หัวล็อค ก้านลูกเบี้ยว บุช ขาพิน และ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

■ กลไก ของการกลับมาก่อนกำหนด กลไก ของการดีดออกสองขั้นตอน
  
• ตารางวัสดุ
ลำดับที่รหัสสินค้าชื่อสินค้า[ M ][ H ]
(1)(2)(3)(4)ERSTหน่วย
(1)ERSBบุชชิ่งSUJ2 (52100)(1.2067)58HRC or more
(2)ERSRหัวล็อค ร็อด
ส่วนประกอบaร็อดSUJ2 (52100)(1.2067)58HRC or more
bแคมSKS3 (เหล็กเครื่องมือประสม) (1.2419)58HRC or more
cหัวล็อค สต๊อปเปอร์เหล็กสปริง45 to 50HRC
dแหวนตาไก่สแน็ปเหล็กสปริง45 to 52HRC
(3)ERSPหมุด ขาพินSKH51 (M2)(1.3343)58 to 60HRC
( หัว อบ)
(4)ERSSสเปเซอร์S45C (1045)(1.0503)

หน่วยส่งคืนก่อนกำหนดสำหรับ แผ่นเพลท เป่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยส่งคืนก่อนกำหนดสำหรับ แผ่นเพลท เป่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง