ชุดทำเครื่องหมาย วัน เดือน ปี (ตัวอักษรวันเดือนปีแบบสองชั้น)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดทำเครื่องหมาย วันเดือนปี สำหรับแม่พิมพ์พลาสติก ระบุวันที่ฝังอยู่ในโพรงหรือ พื้นผิวฝั่ง คอร์/แกน ของ แม่พิมพ์ ใช้สำหรับแกะสลักเลขวัน เดือน ปี ตัวอักษร หรือเครื่องหมายบนชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป สามารถช่วยลดต้นทุนโดยไม่ต้องแกะสลักแม่พิมพ์และสามารถเปลี่ยนได้
DTBZ DTEZ
SUS420 J2 (S42000)(1.4028)
50 to 53HRC

SUS420 J2 (S42000)(1.4028)
50 to 53HRC
| D | Dm6 | Dh7 | L | B | d |
| 6 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 | 10 | 3.8 | 1.8 |
| 8 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 | 5.3 | 2.5 | |
| 10 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 | 12 | 6.4 | 3.2 |
| 16 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 | 14 | 10.2 | 5.0 |
สเปค


• โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
■ ชนิดสลับระหว่าง ปีและเดือน
| การแสดง | วงแหวนด้านนอก หน่วยงาน | รหัสรุ่น/ Part number | ปี | ||
| ชนิด | D | ||||
| ปีและเดือน | ![]() | 12 แผนกเครื่องแบบ | DTBZ | 6 | 19 สำหรับปี 2562 20 สำหรับปี 2020 (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย.2019) 21 สำหรับปี 2021 (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย.2020) |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
■ ประเภทการสลับวัน (ตัวเลข 10 หลัก /หลักที่ 1)
| การแสดง | วงแหวนด้านนอก หน่วยงาน | รหัสรุ่น/ Part number | ||
| ชนิด | D | |||
| วัน | ![]() | 10 หน่วยเครื่องแบบ | DTEZ | 6 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||