ชุดพินตัวอักษร วันเดือน ปี (วงแหวนนอกสำหรับแบบเปลี่ยนฝั่งเพลท)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดพินตัวอักษร วันเดือน ปี ระบุวันที่สำหรับ แม่พิมพ์พลาสติก ระบุวันที่ฝังอยู่ในโพรงหรือ พื้นผิว คอร์/แกน ของ แม่พิมพ์ ใช้สำหรับแกะสลักเลขวัน เดือน ปี ตัวอักษร หรือเครื่องหมายบนชิ้นส่วนพลาสติกฉีด สามารถช่วยลดต้นทุนโดยไม่ต้องแกะสลักแม่พิมพ์และสามารถเปลี่ยนได้
SUS420 J2 (S42000)(1.4028)
50 to 53HRC| Dm6 | Dh7 | DH7 | L | |||
| 3 | +0.008 +0.002 | 3 | 0 -0.01 | 1.4 | +0.01 0 | 8 |
| 4 | +0.012 +0.004 | 4 | 0 -0.012 | 1.9 | 8 | |
| 5 | 5 | 2.3 | 8 | |||
| 6 | 6 | 2.8 | 8 | |||
| 8 | +0.015 +0.006 | 8 | 0 -0.015 | 4 | +0.012 0 | 10 |
| 10 | 10 | 5 | 12 | |||
| 16 | +0.018 +0.007 | 16 | 0 -0.018 | 10 | +0.015 0 | 14 |
| 20 | +0.021 +0.008 | 20 | 0 -0.021 | 12 | +0.018 0 | 16 |

วงแหวนด้านนอกในหน้านี้ได้รับการปรับให้ใช้ร่วมกับลูกศรด้านในของชุด ขาพิน ทำเครื่องหมายวันที่ (
คลิกที่นี่ ) และผลิตภัณฑ์ (
คลิกที่นี่ )สเปค


• ตารางขนาด
■รุ่นเปลี่ยนปีได้
| ข้อมูลบ่งชี้ | แหวนด้านนอก การแบ่งส่วน | หมายเลขสินค้า | ปี | ||
| รุ่น | D | ||||
| ชนิด 4 ปี | ![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DT-R | 4 | 19 สำหรับปี 2019 ถึงปี 2022 20 สำหรับปี 2020 ถึง 2023 (กำหนดได้ตั้งแต่กันยายน 2019) 21 สำหรับ 2021 ถึง 2024 (กำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย. 2020) |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| ประเภท 6 ปี | ![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTS-R | 4 | 19 สำหรับปี 2019 ถึงปี 2024 20 สำหรับปี 2020 ถึง 2025 (กำหนดได้ตั้งแต่กันยายน 2019) 21 สำหรับ 2021 ถึง 2026 (กำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย. 2020) |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
■ เดือน/วัน/ประเภทไม่มีเครื่องหมาย
| ข้อมูลบ่งชี้ | แหวนด้านนอก การแบ่งส่วน | หมายเลขสินค้า | ||
| รุ่น | D | |||
| เดือน | ![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTC-R | 3 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTD-R | 4 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| วัน (หลัก 1) | ![]() | แบ่ง 10 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTE-R | 4 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| วัน (หลัก 10) | ![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTF-R | 4 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| วัน | ![]() | แบ่ง 31 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTG-R | 16 |
| 20 | ||||
| ไม่มีเครื่องหมาย | ![]() | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ | DTN-R | 4 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
■ ประเภทการกำหนด ตัวอักษร
| ข้อมูลบ่งชี้ | |||||||
| 1M (1 ส่วน) | 2M (2 ส่วน) | 3M (3 ส่วน) | 4M (4 ส่วน) | 5M (5 ส่วน) | 6M (6 ส่วน) | 10M (10 ส่วน) | 12M (12 ส่วน) |
ตำแหน่งแกะสลัก![]() | ตำแหน่งแกะสลัก![]() | ตำแหน่งแกะสลัก![]() | ตำแหน่งแกะสลัก![]() | ตำแหน่งแกะสลัก![]() แหวนด้านนอกนั้นแบ่งเท่ากัน จากสิบส่วน | ตำแหน่งแกะสลัก![]() | ตำแหน่งแกะสลัก![]() แหวนด้านนอกนั้นแบ่งเท่ากัน จากสิบส่วน | ตำแหน่งแกะสลัก![]() |
| แต่ละหลักสามารถกำหนดได้สูงสุด 3 ตัวอักษร ตำแหน่งแกะสลัก | แต่ละหลักสามารถกำหนดได้สูงสุด 2 ตัวอักษร ตำแหน่งแกะสลัก | แต่ละหลักสามารถกำหนดได้เพียง 1 ตัวอักษรเท่านั้น ตำแหน่งแกะสลัก | |||||
| หมายเลขสินค้า | อักขระการแกะสลัก (1 ถึง 3 ตัวอักษร / ตัวอักษรที่พิมพ์เป็นสีน้ำเงินเพื่อบ่งบอก) | ||
| รุ่น | ข้อมูลบ่งชี้ | D | ตำแหน่ง แกะสลัก (1) ~ (12) |
| DT-R | 1M 2M 3M 4M 5M* 6M* 10M* 12M | 5 | ![]() |
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
* ใช้ ไม่ได้กับ D5 ของ DT-R5M, DT-R6M ใช้ ¥ เพื่อระบุ / (สแลช), # สำหรับ - (ลบ) และ % สำหรับ (ช่องว่าง). | |||
● การแบ่งของแหวนด้านนอก
| 1M•2M•3M•4M 6M•12M | แบ่ง 12 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ |
| 5M•10M | แบ่ง 10 ส่วนอย่างสม่ำเสมอ |

















(ช่องว่าง).