(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นติดตั้ง ชนิดหนึ่งที่ ยึดอยู่กับที่ อยู่กับร่องด้านล่างของ ตัวเครื่อง แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
FFC32 |
FFC38 |
FFC45 |
FFC50 |
FFC63 |
FFC75 |
FFC95 |
FFC120 |
FFC150 |
FFC195 |
FFCA32 |
FFCA38 |
FFCA45 |
FFCA50 |
FFCA63 |
FFCA75 |
FFCA95 |
FFCA120 |
FFCA150 |
FFCA195 |
FFCB63 |
FFS50 |
FFS63 |
FFS75 |
FFS95 |
FFS120 |
FFS150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ประเภท แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | FFC | ||
฿ 506.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | FFC | ||
฿ 615.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | FFC | ||
฿ 684.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | FFC | ||
฿ 720.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | FFC | ||
฿ 775.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | FFC | ||
฿ 1,062.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 95 | FFC | ||
฿ 701.00 ฿ 630.34 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | FFC | ||
฿ 1,982.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 150 | FFC | ||
฿ 4,775.00 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 195 | FFC | ||
฿ 1,283.10 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 32 | FFCA | ||
฿ 1,346.80 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 38 | FFCA | ||
฿ 1,405.95 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 45 | FFCA | ||
฿ 1,547.00 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 50 | FFCA | ||
฿ 1,683.50 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 63 | FFCA | ||
฿ 1,892.80 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 75 | FFCA | ||
฿ 2,256.80 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 95 | FFCA | ||
฿ 3,235.05 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 120 | FFCA | ||
฿ 4,085.90 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 150 | FFCA | ||
฿ 9,878.05 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFCA | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 195 | FFCA | ||
฿ 472.00 ฿ 424.56 | GAS SPRING PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | ||
฿ 2,240.00 | PLATE FOR GAS SPRING GST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | FFS | ||
฿ 2,620.00 | PLATE FOR GAS SPRING GST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | FFS | ||
฿ 2,680.00 | PLATE FOR GAS SPRING GST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | FFS | ||
฿ 3,550.00 | PLATE FOR GAS SPRING GST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 95 | FFS | ||
฿ 4,480.00 | PLATE FOR GAS SPRING GST | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 120 | FFS | ||
฿ 5,350.00 ฿ 3,480.71 | GAS SPRING VERTICAL PLATE FFS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | FFS |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง