(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน สำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค คือ 50 มุม = 00 ถึง 55
รหัสสินค้า |
---|
MEVN50-00 |
MEVN50-05 |
MEVN50-10 |
MEVN50-20 |
MEVN50-40 |
MEVN50-50 |
MEVN50-[0-70/5] |
MEVN50-** |
MGFV50-00 |
MGFV50-05 |
MGFV50-10 |
MGFV50-15 |
MGFV50-20 |
MGFV50-25 |
MGFV50-30 |
MGFV50-35 |
MGFV50-40 |
MGFV50-45 |
MGFV50-50 |
MGFV50-55 |
MGFV50-[0-70/5] |
MGFV50-** |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,526.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,517.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 6,645.00 ฿ 5,850.26 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,523.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 10,864.00 | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 6,772.00 ฿ 5,014.67 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 0 ~ 70 | ความคุ้มค่า | สามารถทำได้ | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | - | ความคุ้มค่า | สามารถทำได้ | 2 | ||
฿ 13,491.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,480.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,466.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,466.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,458.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,453.00 ฿ 7,150.27 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,447.00 ฿ 7,223.73 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,192.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,442.00 ฿ 7,061.08 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 13,434.00 ฿ 7,326.90 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 15,820.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 15,852.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 55 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 0 ~ 70 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | รุ่นมาตรฐาน สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 50 | ความจุ(tonf) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง