(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สำหรับ เสาโพสต์ การสวมอัด วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
GEB38-[20-30/5]-[N,R,Y] |
GEB50-[20-40/5]-[N,R,Y] |
GEB60-[20-40/5]-[N,R,Y] |
GEB80-[20-40/5]-[N,R,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | T (สูง) (มิลลิเมตร) | สี: สีที่ปลอดภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 20 ~ 30 | N (สีทั่วไป) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 20 ~ 40 | N (สีทั่วไป) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 20 ~ 40 | N (สีทั่วไป) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) | ||
- | END BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 20 ~ 40 | N (สีทั่วไป) / R (สีแดง) / Y (สีเหลือง) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง