SS-40EG-8BT2 / SS-40DG-8BT2 Portable Spot Coolers - Two Cool Duct

Brand :
SUIDEN
Caution
Product Description
● Portable cooler with two cool air duct outlets for two people or two workstations (Thai Plug)
Portable Spot Coolers Specifications
Portable Spot Coolers
แอร์เฉพาะจุดเคลื่อนที่ ที่มีระบบการทำงานเดียวกับระบบ Air Conditioner สามารถให้ความเย็นเช่นเดียวกับแอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
- ❄️ สะดวก ไม่ต้องติดตั้งระบบ เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที
- ❄️ เย็นเร็ว ให้ความเย็นสม่ำเสมอในพื้นที่จำกัด
- ❄️ ไม่มีไอน้ำและความชื้น
- ❄️ สามารถให้ความเย็นเช่นเดียวกับแอร์
| Product Picture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | SS-27EL-8BT | SS-27DL-8BT | SS-40EG-8BT2 | SS-40DG-8BT2 | SS-56EG2-8BT |
| Function | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ |
| Cooling Capacity | 9,200 BTU | 13,500 BTU | 19,000 BTU | ||
| Power Supply | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz | ||
| Power Consumption | 0.8 kW | 1.9 kW | 2.8 kW | ||
| Drain Tank Capacity | 4 L | 8 L | 20 L | ||
| Feature | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับทิศทางลมได้ 3 ทิศทางในเวลาเดียวกัน | ||
| Dimension (mm) | (W)400 x (D)390 x (H)830 | (W)520 x (D)470 x (H)1120 | (W)490 x (D)600 x (H)1120 | ||